• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

ETA280.0102-100 – Condition monitoring for vibration measurement

Modern machines benefit from continuous condition monitoring based on vibration measurement technology. This allows mechanical damage on the machine to be detected early so that necessary maintenance can be carried out. Depending on the application, the recorded data can be used for process optimization. The availability and productivity of the machine will increase as a result. This ETA system, used together with 0ACS100A. 00-1 and 0ACS100A. 90-1 acceleration sensors, allows all X20CM4810 module operating modes to be tried and tested in realistic situations.

Content of delivery and sample configurations

  • ETA280.0102-100_ANW_vorne
  • ETA280.0102-100 von rechts
  • ETA280_back
  • ETA280_left
  • ETA280_periodic_tool
  • ETA280_unbalanced_load

The following list briefly describes the applications that can be simulated and measured using this ETA system.

  • Areas of application and features:
  • Detecting bearing damage
  • A faulty bearing was purposely installed in the ETA system. This allows the detection of a faulty bearing to be carried out.

  • Detecting periodic impacts
  • A small metal plate can be adjusted so that it causes periodic impacts on the load.

  • Detecting an imbalance
  • Different weights can be attached to the load to simulate an imbalance.

  • Detecting misalignment of the motor shaft
  • The user can press down on the motor to simulate a misalignment of the motor shaft.

Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.