• Strona www
  • Numer modelu
  • Numer seryjny
Login
Zalogowany jako UżytkownikWyloguj się
Ładowanie...
B&R Logo

POWERLINK connection cable

The cables listed here are used to connect individual ETA systems or to connect an ETA system to a PC.

  • Category
    Name
    Model number
    Accessories
    POWERLINK connection cable, RJ45 to RJ45, 0.30 m
    X20CA0E61.00030
    Accessories
    POWERLINK connection cable, RJ45 to RJ45, 0.50 m
    X20CA0E61.00050
    Accessories
    POWERLINK connection cable, RJ45 to RJ45, 1.00 m
    X20CA0E61.00100
    Accessories
    POWERLINK connection cable, RJ45 to RJ45, 1.50 m
    X20CA0E61.00150
    Accessories
    POWERLINK connection cable, RJ45 to RJ45, 3.00 m
    X20CA0E61.00300
  •  
    X20CA0E61.00035.45°
     
Ejemplo
Share
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy użytkownik może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji znajdziesz w Privacy Policy.