Just the right dose of intelligence

Hybride transportsysteem maakt persoonlijke massaproductie economisch rendabel.

B&R heeft op de Hannover Messe voor de eerste keer een combinatie van het intelligente transportsysteem ACOPOStrak met conventionele transportbanden gepresenteerd. B&R combineert zo de flexibiliteit van het intelligente ACOPOStrak systeem met de lage kosten van een conventioneel transportsysteem. De perfecte oplossing voor rendabele, geïndividualiseerde, massaproductie.

Eenvoudige overdracht van de shuttles

Een klein stukje intelligentie tijdens het productieproces kan al voldoende zijn voor geïndividualiseerde massaproductie. Het normale producttransport wordt afgehandeld door een traditionele transportband. Op het moment dat de producten geïndividualiseerd worden wordt het intelligente ACOPOStrak transportsysteem ingezet. Door het gebruik van identieke geleiderails voor de shuttles, is een naadloze overgang tussen de verschillende transportsystemen mogelijk.

Maakt bestaande installaties geschikt voor maatwerk

ACOPOStrak is een combinatie van motor en elektronica. De vermogenselektronica en een krachtige processor zijn geïntegreerd in de motorbehuizing. Een extra omvormer of aandrijving is daarom niet nodig. Dankzij de modulaire structuur kan de ACOPOStrak met verschillende lengtes makkelijk worden geïntegreerd in bestaande fabrieken.



Graag land en taal kiezen

B&R Logo