• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

포장

Supermarket

소비재 산업에서 제품의 포장은 성공여부에 중요한 역할을 합니다. 소비자와 제품 사이의 중간 매개체로써, 포장은 기능과 디자인 모두 완벽한 조화를 이루어야 하며, 기술적으로나 경제적 타당성의 제약 조건 내에서 이루어져야 합니다. 이러한 경쟁이 되는 모든 요소들과의 조화를 이루기 위해서는 매우 우연하고 완벽하게 자동화된 포장장비가 필요합니다. 귀사에는 최첨단 모션 제어, 로보틱스, 세이프티, 이미지 처리 및 IT 커넥션의 모든 이점을 시너지로 만들 수 있는 포장 라인이 필요합니다.

포장 전용 포탈에서는 우리의 파트너들이 포장 산업에서 직면하는 요구 사항에 대하여 폭넓고 깊이 있는 고급 솔루션을 다양한 범위에서 제시합니다1차 포장 부터, 2차 포장 , 엔드라인 포장 솔루션 에 이르기까지 포장에 필요한 전체 솔루션

B&R은 생산성, 에너지 효율성, 유연성 및 유지관리의 새로운 기준을 설정하여 고객의 요구조건을 완벽하게 해결할 수 있는 혁신적인 솔루션을 추구하는 선구자 역할을 하고 있습니다.

Member of

  • PPMA-logo
     
    GEPPIA-logo-1600x1000-72dpi
     
    ISA1ColorPos
     
    IoPPLOGO

우리는 B&R을 신뢰합니다.

신뢰를 바탕으로 B&R로 부터 혜택을 얻고 있는 회사들을 References 에서 확인해보세요.

  • Krones_1.2
  • Ima_1.2
  • Coesia_1.2
  • Sidel1.2
Packaging-4.0-Whitepaper
  • "B&R은 표준 ACOPOS 펌웨어를 수정하면서 다시금 그들의 유연성과 헌신성을 보여주었습니다. 그 결과 우리는 이제 최소한의 전력 소비로 획일적인 움직임을 결합한 기업-표준 관형 리니어 모터를 가지게 되었습니다."

    Dieter Finger, 전기 개발 책임자

  • "우리는 여러 공급업체의 자동화 컴포넌트를 사용합니다. 표준화된 통신 프로토콜은 서로 다른 세이프티 컴포넌트 공급업체를 사용하는 우리의 전략이 성공할 수 있는 유일한 방법입니다. 그리고 이것이 우리가 openSAFETY 를 사용하는 이유입니다."

    Pierantonio Ragazzini, Innovation Technology Manager, I.M.A. Industria Macchine, Automatiche S.p.A.

  • "우리는 시스템이 실행되는 도중에 조정되고 변환되어야 하는 많은 수의 포멧에 따른 캠 프로파일을 사용합니다. 이것은 매우 까다롭습니다. POWERLINK 덕분에, 우리는 심지어 분당 600 수축 포장을 하는 속도로 기계 사이클을 조정할 수 있게 되었습니다."

    Ulf Leineke, 전기 및 R&D 매니저

  • "B&R offers the flexibility and technical expertise necessary to make our packaging machines as competitive and successful as they are."

    Josu Ugart, Head of R&D Electronics ULMA Packaging

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.