• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
한국어

Please choose your country:

B&R Logo

웹 사진에서 세계적인 수준의 인쇄 제품까지의 완전한 자동화

Titel

B&R은 다양한 분야의 제품군을 가지고 있습니다. 드라이브, 컨트롤러, HMI – 이 모든 것이 완벽한 조화를 이룹니다. 그리고 이 모든 것들을 하나의 툴로 프로그래밍할 수 있는 소프트웨어 툴인 Automation Studio는 이러한 완벽함을 한층 높여줍니다. 우리는 어떠한 장비이건 표준화된 제품을 사용한 자동화 솔루션을 지향해왔고 B&R과 함께라면 성공할 수 있다는 자신이 있습니다.

Peter Brunner, Head of Corporate Automation in the Corporate Developments & Standards department

스위스에 위치한 인쇄 장비 업체인 Müller Martini는 15년 넘게 B&R 솔루션을 사용하고 있습니다. 비록 인쇄 시장에서 요구사항들이 점점 많아질지라도, 하나만은 변하지 않습니다. 바로 최고의 품질이어야하는 조건입니다. 모듈화된 SigmaLine과 POWERLINK를 통한 모든 부품간의 동기적인 연결은 모든 프로세스에 대한 기능을 완벽하게 최적화합니다.

인쇄 미디어에 대한 다양성의 증가는 인터넷이 인쇄 매체를 대체할 수 없다는 것을 보여 주었습니다. 그러나 현재 인쇄 시장은 점점 축소되고 있지만, 반면에 다양해지고 있습니다. 따라서, 다양한 제품의 효율적인 소량 생산이 요구되고 있습니다. 각기 다른 사이즈 또는 디자인이 생산성에 방해가 되어서는 안됩니다.

완벽하게 모듈화된 SigmaLine 생산 라인은 빌딩 블록 디자인으로 생산에 필요한 모든 요구를 충족시키기 위해 조립되고, 확장 및 수정됩니다. 이와같은 유연성은 다양한 분야에서 사용가능한 표준화된 제품이 있는 B&R의 자동화 컨셉으로 가능하며 믿을 수 있습니다. POWERLINK는 각 제품을 연결하여 동기화시키는데 사용되고 B&R의 산업용 PC는 시스템을 제어합니다. SigmaCollator의 내부 제어와 조작은 Power Panel에서 실행되며 모션 제어를 위해서는 지능적인 ACOPOS 서보 드라이브가 사용됩니다. B&R의 X20 시스템 모듈은 수많은 I/O 타스크를 제어합니다.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.