• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
한국어

Please choose your country:

B&R Logo

개인화되는 인쇄

mymuesli_1
독일 하이델베르크에 있는 MyMuesli 점포의 고객들은 자신이 현장에서 직접 디자인하고 인쇄한 맞춤형 포장에 자신만의 뮤즐리 믹스를 담아서 집에 가져간다. (사진: Heidelberg)

Heidelberg의 혁신적 디지털 인쇄 기계를 이용하면, 지금 중소기업 조차도 3차원 물체의 맞춤형 인쇄를 제공할 수 있다. 그것이 뮤즐리 상자든, 축구공이든, 혹은 운동화든, 소형 Jetmaster Dimension은 거의 모든 물체에 신속하고, 경제적으로 고품질의 인쇄를 수행할 수 있다. Jetmaster는 정밀한 이동 시퀀스와 완벽하게 동기화된 구성품들을 위해 B&R 기술에 의존한다.

완벽한 선물을 찾기 위해 심각하게 고민해야 할 일이 아니라면, 크리스마스든, 결혼식이든, 생일날이든, 이것은 멋진 선물이 될 수 있다. 대형 스포츠 용품 회사, 인터넷 플랫폼 및 온라인 소매점들이 축하 카드와 티셔츠와 같은 맞춤 인쇄 품목을 제공하여 큰 성공을 거둔 것은 놀라운 일이 아니다. 지금까지 이러한 개인화된 진기한 제품들은 종래의 프레스를 이용하여 인쇄가 가능한 평범하거나 소위 “2.5 차원”의 물품으로 제한되어 왔다.

3차원 물체에 대한 개인화는, 10개 이상의 수량 (패드 인쇄) 혹은 음료수나 화장품과 같은 대량 생산 품목을 제외하면, 전통적으로 가격 때문에 실행이 불가능하였다. Heidelberger Druckmaschinen AG (줄여서 Heidelberg) 회사는 단 한 개의 배치(batch) 크기에 대해서도 이러한 개인화 서비스를 제공하기 시작하였다.

맞춤형 인쇄 3D 물체

“우리는 Jetmaster Dimension을 만들기 위해 B&R과 그 밖의 선도적 기술 동반자들과 밀접하게 협력하였습니다.” Heidelberg의 고급 기술 개발 책임자 Bernard Beier 박사는 말한다. “이 표준형 기계는 최초로 최소한의 적응 작업만으로 실질적으로 모든 3D 물체 상에 맞춤형 문자와 사진처럼 사실적인 영상을 인쇄할 수 있게 되었습니다. 게다가 신속하게 고품질로 인쇄할 수 있습니다. 이제는 소기업이라도 매력적인 비용으로 개인화된 제품을 제공함으로써 새로운 고객들을 불러 모을 수 있습니다.”

일부 기업들은 이미 이 기회를 이용하고 있다. MyMuesli는 최근 독일 하이델베르크에 있는 그의 점포에 Jetmaster Dimension 250을 설치하였다. 고객들은 자신의 개인화된 뮤즐리 믹스를 만들 뿐만 아니라 이제는 포장에 들어가는 영상, 색상 및 문자도 선택할 수 있다.

ACOPOS 1022_white

ACOPOS drives는 아무런 수동적 개입을 요구하지 않고 B&R 컨트롤러의 중심적 위치로부터 자체의 소프트웨어를 이끌어낸다. 향상된 정밀도는 더 많은 수량, 짧은 생산 주기 및 더 우수한 품질을 가능하게 한다.

싱글 패스 인쇄

“자세히 살펴보면 MyMuesli의 종이 컵과 같이 우리가 인쇄하는 물체가 흔히 이상적인 형태로부터 벗어나 있는 것을 발견할 수 있습니다.” Beier는 말한다. “바로 그러한 이유로 인쇄에 앞서서 각각의 물체를 개별적으로 측정하는 것입니다.” 그 다음에는 표면을 준비하기 위해 대기 플라즈마 코팅이 가해진다. 프린터가 그렇게 빠른 이유 중 하나는 6 색상 싱글 패스 프린트 헤드를 사용하기 때문이다. 종래의 잉크젯 인쇄와 달리, 이 공정은 한 번에 통과하면서 이미지의 각 점에 대한 모든 잉크를 한꺼번에 주입한다. 자외선 LED 전등이 원하지 않는 색상의 혼합을 방지하기 위해 각각의 점을 즉시 건조시킨다 (또는 “핀”으로 고정시킨다). 일단 완성되면 제품을 즉시 사용할 수 있도록 또 다른 자외선 전등이 완성된 이미지를 양생시킨다.

Jetmaster Dimension 250의 특징은 4축 로봇이며, 이것은 측정, 표면 준비, 인쇄 및 양생의 각각의 고정된 처리 단계를 위해 물체의 위치를 잡고 회전시킨다. 인치 당 300 점(dot)의 우수한 품질을 달성하기 위해, 이러한 위치 결정 이동의 허용 공차는 20 미크론 미만이다. 이것은 로봇의 각 축이 절대적인 정밀도로 제어되고 프린트 헤드 컨트롤러와 완벽하게 동기화될 필요가 있다는 것을 의미한다.

mymuesli_3
Heidelberg의 Jetmaster Dimension은 깡통과 공 및 운동화와 같은 3D 물체에 대한 독특한 맞춤형 인쇄를 도입하였다. (사진: Heidelberg)

기판 상의 선도적인 기술 동반자

“우리는 자신의 분야에서 전문가인 동반자들과 팀을 이루어야 한다는 것을 처음부터 알고 있었습니다.” Beier는 말한다. “아이디어는 이러한 접근 방식이 가장 발전된 기술에 접근할 수 있도록 하고 프로젝트가 신속히 진행됨을 보장한다는 것입니다. 그리고 그 생각이 옳았습니다. 최초의 CAD 도면으로부터 작동하는 원형을 얻기 까지 단 10개월이 걸렸을 뿐입니다.”

프로젝트가 시작되자, 드라이브와 제어 기술에 대한 요건은 극단적인 경로 정밀도뿐만 아니라 다양한 서브시스템들을 균일한 단일 장치에 통합하는 데 충분하게 개방적이고 유연성을 갖춘 자동화 시스템이 요구되었다. “우리는 우리에게 필요한 기능을 제공하는 자동화 기술을 찾고 있었습니다.” Heidelberg의 4D 기술 팀장인 Holger Leonhardt는 설명한다. “그러나 동시에 연속 생산에도 적합해야 했는데 시장의 많은 컨트롤러들은 여기에 적합하지 않았습니다.”

Leonhardt에게 있어서, 컨트롤러는 개발 환경을 통할 필요 없이 시운전이 가능하고 또한 실행 시간에 설정이 가능한 경우에만 연속 생산에 적합한 것이다. 또한 반드시 소스 제어 시스템이 제어 소프트웨어를 위해 갖춰져야 하고 또한 반드시 자동적으로 컨트롤러와 연결된 자동화 구성품들을 업데이트시키는 것이 가능해야 한다.

“B&R 기술은 100% 연속 생산 친화적이고 우리의 생산 프로세스에 완벽하게 적합합니다.” Holger Leonhardt, Heidelberg의 4D 기술 팀장

X20DI9371 I_O_white_bearb


 














X20 시스템은 단순한 원격 입출력 이상의 완벽한 제어 솔루션이다. 그의 모듈형 구성품들은 다루어야 할 애플리케이션에 대해 필요한 어떠한 구성으로도 배열될 수 있다.

100% 연속 생산 친화적 기술: B&R 기술

2012년의 인쇄 및 제지 기술 박람회에서 최초의 예비 토론이 있었고 곧 B&R 전문가들과의 보다 심층적 토론이 뒤를 이었다. Leonhardt는 회상한다. “B&R은 처음부터 우리의 요구사항의 75%를 충족시킨다는 것을 확인하고 놀랐습니다." "인상적인 일이었지요.”

One of B&R의 주장 중 가장 확신을 주는 것은 연속 생산에 대한 적합성이다. Automation Studio 엔지니어링 환경의 특징은 내장된 소스 제어이다. 소프트웨어는 Heidelberg에서 요구한 바와 같이 USB 드라이브나 이더넷 연결을 통해 B&R 컨트롤러에 로딩될 수 있다. 컨트롤러는 시스템이 기동될 때마다 업데이트를 위해 정의 가능한 위치를 점검하고 그것을 자동적으로 설치한다.

ACOPOS 드라이브는 또한 아무런 수동적 개입을 요구하지 않고 B&R 컨트롤러의 중심적 위치로부터 자체의 소프트웨어를 이끌어낸다. “제어 소프트웨어는 실행 시간 중에 설정될 수 있고 제공된 툴을 이용하여 배선 목록을 조작할 수 있기 때문에, 복수의 기계 구성에 대해 동일한 소프트웨어 프로젝트를 이용하는 것이 가능합니다.” Leonhardt는 말한다. “B&R 기술은 100% 연속 생산 친화적이고 우리의 생산 프로세스에 완벽하게 적합합니다.”








B&R의 제어와 자동화 기술은 연속적으로 제작되는 기계에 완벽한 솔루션이며 Jetmaster Dimension에게 최적의 인쇄 결과를 위해 필요한 정밀도를 허용한다. (사진: Heidelberg)

mymuesli_2

용이해진 기술적 융합

게다가 B&R은 Heidelberg에게 보증수표나 다름없었다. 그의 완전한 확장성을 갖춘 광범위한 제품 포트폴리오는 이 회사가 Jetmaster Dimension에 대한 야심 찬 개발 일정에 발맞춰 나아가는 것을 지원하는데 있어서 핵심적 역할을 하였다. B&R 솔루션의 개방성과 유연성은 새롭고 다양한 기술이 단일 컨트롤러에 의해 다루어지도록 용이하게 한 곳에 합쳐질 수 있도록 하였다.

Leonhardt는 프로젝트 이전과 그 과정에서 그의 팀이 받은 지원에 대해서도 마찬가지로 깊은 인상을 받았다. “한 대규모 제어 기술 공급자와의 뒷맛이 씁쓸한 경험 후에, 기대치를 훨씬 초과하는 B&R의 훌륭한 서비스는 즐거운 놀라움이었습니다.” Leonhardt의 칭찬이다. “B&R 직원들은 자신의 분야의 전문가들이며 자동화 주제에 관한 지식이 매우 풍부합니다. 그들은 문제점을 고객의 시각으로 바라보고 적절한 해결책을 찾아내는 능력을 갖추고 있습니다.”

PDF 로 다운로드 하기

개인화되는 인쇄.pdf

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.