• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

환경 및 재활용 기술

iStock_enviromental_003

증가 된 환경 인식과 모든 폐기물 유형의 자동화 처리로 인해, 사용되는 제어 시스템에 대한 요구 사항이 발생합니다. 여기에서 사용되는 자동화 시스템은 먼지, 오물, 열, 추위, 진동 등과 같은 환경 요인으로 인해 악영향을 받을 수 있습니다. 쉬운 작동은 물론 신뢰성은 공구 사용을 개선하여 에너지를 절약하므로 이러한 환경에서 작동하는 제어 시스템이 충족 해야하는 필수 요소입니다. B&R 시스템은 또한 높은 신뢰성과 중요한 기능들을 제공합니다.

iStock_enviromental_005

예를 들어 빠른 이동을 가능하게 하는 정렬 프로세스에 고성능 하드웨어 및 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

iStock_enviromental_004

또한 B & R은 높은 IP 등급과 뛰어난 유연성을 결합하고 산업 자동화의 힘을 모바일 자동화 응용 프로그램에 적용하는 독창적 인 통합 및 모듈 식 제어 시스템을 제공합니다.

폐기물 처리
  • 탁월한 내진 성능과 차량 청소 시 -40 ° C ~ + 70 ° C의 온도 범위에서 IP65 보호 기능을 갖춘 특수 제어 시스템
  • 폐기물 수송 차량, 크레인 및 굴착기
상하수도
  • 고 가용성 산업용 PC를 사용하여 모든 관련 데이터를 수집, 평가 및 보관하는 전문 공정 제어 시스템
  • 중복 시스템을 사용하여 높은 안정성 제공
  • 최신 시각화 구성 요소 및 소프트웨어로 손쉬운 작동 보장
배기 및 배출
  • 최적의 조작성을 보장하는 전문 시각화 시스템
  • 고 가용성 산업용 PC를 사용하여 모든 관련 데이터의 완벽한 수집, 평가 및 보관
파쇄, 분쇄, 밀링
  • 광범위한 상태 모니터링 기능을 사용하여 예방 유지 보수의 일환으로 마모 부품 탐지.
  • 열악한 환경에서도 터치 스크린 조작
  • 원격 유지 보수, 원격 작업
  • 최적화 된 효율성을 위한 다양하고 넓은 에너지 모니터링 및 에너지 관리
  • 운영 데이터 수집
  • 광범위한 통합 안전 기능

참조

Binder+Co AG (A)

기계 정렬, 여과 시스템. 유리, 플라스틱 정렬

Pellenc Selective Technologies (F)

플라스틱, 나무, 금속, 쓰레기의 분류 기계

S+S Separation and Sorting Technology (D)

금속, X 선 기술, 색상 분류를 위한 정렬 기술

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.