B&R Logo
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
한국어

Please choose your country:

Follow us:

환경 재생 기술

iStock_enviromental_003

환경에 대한 인식의 증가와 모든 종류의 폐기물 처리에 사용되는 자동화 프로세싱은 컨트롤 시스템 사용시 특별한 요구조건들이 따릅니다. 사용되는 자동화 시스템은 먼지, 열, 냉기, 진동 등과 같은 환경에 유해한 영향을 미치는 요소가 될 수 있습니다. 신뢰성과 사용자 편리성, 에너지 향상을 위한 툴의 사용은 이러한 환경에서 제어 시스템으로 이루어져야 합니다. B&R 시스템은 높은 신뢰성과 다른 중요한 기능들을 제공합니다.

iStock_enviromental_005

예를 들면, 고사양 하드웨어 및 소프트웨어는 빠른 동작이 필요한 프로세스를 효율적으로 분류할 수 있습니다.

iStock_enviromental_004

또한 B&R은 유연하게 IP 할당을 하고, 산업용 자동화를 모바일 자동화 분야에 적용할 수 있는 통합된 모듈화 방식의 제어 시스템을 제공합니다.

폐기물 처리
  • 청소 차량을 위한 우수한 진동 저항 보호 및 온도 범위 -40°C ~ +70°C 의 IP65 보호 등급이 있는 특수 제어 시스템
  • 폐기물 운송 차량, 크레인 및 굴삭기
상수 / 하수 처리
  • 고가용성 산업용 PC를 사용하여 모든 관련 데이터의 보관, 수집 및 평가가 가능한 전문적인 공정 제어 시스템
  • 리던던시 시스템을 사용하여 높은 신뢰성 확보
  • 쉬운 작동을 보장하는 작화 컴포넌트 및 소프트웨어
배기가스 및 방사
  • 최적의 운용성을 보장하는 전문 작화 시스템
  • 고가용성 산업용 PC를 사용하여 모든 관련 데이터의 완벽한 보관, 수집 및 평가
분쇄, 압축, 밀링
  • 다양한 상태 모니터링 기능을 사용하여 소모된 부품 검출
  • 열악한 조건에서도 터치 스크린 작동
  • 원격 유지보수, 원격 작업
  • 에너지 모니터링 및 최적의 효율성을 위한 에너지 관리
  • 운영 데이터 수집
  • 다양하고 통합된 safety 기능

참조

Binder+Co AG (A)

분류 기계, 여과 시스템유리, 플라스틱 분류

Pellenc Selective Technologies (F)

플라스틱, 목재, 금속, 폐기물을 위한 분류 기계

S+S Separation and Sorting Technology (D)

금속, X-ray 기술, 칼라 분류를 위한 기술

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Datenschutzerklärung.