• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

해양 및 연안

해양 산업 및 해양 어플리케이션을 위한 혁신적인 솔루션

Maritime-Offshore

화물 선박 및 해양 플랫폼에서 항구, 조선소 및 무인 수중 차량까지 해양 및 연안 산업을 탐색하려면 다양한 특수 응용 프로그램 및 기술이 필요합니다.

성공을 위한 가장 효율적인 코스 차트 작성하는 것을 도와 드리겠습니다. Scalability+ 에 대한 B & R의 약속은 응용 프로그램의 핵심 기능을 처리하기 편리하게 캡슐화 된 소프트웨어 구성 요소와 함께 견고한 분산 및 확장 가능한 하드웨어에 의존 할 수 있음을 의미합니다. 따라서 응용 프로그램을 차별화하는 주요 혁신에 리소스를 집중할 수 있습니다. B&R 솔루션은 장비의 성능, 효율성 및 품질을 높이는 동시에 제품 출시 시간을 단축합니다.

Smart Ship - 통합적이고 개방적이고 안전하며 보안 성이 뛰어납니다.

APROL – Smart ship 프로세스 제어를 위한 유연한 플랫폼

Smart ship 기술은 선박의 안전, 보안 및 효율성을 높이는 동시에 운영 비용을 낮추는 키입니다. Smart ship의 기계 및 장비는 분산 된 선상 감시 및 제어 시스템에 의해 자동화되고 조정됩니다. 이 선박 전체 시스템은 선박에서 로컬로 또는 육상의 함대 관리 센터에서 원격으로 작동 할 수 있습니다.

  • 알람 및 컨트롤
  • 각 알람에 대한 그래픽 및 조정 텍스트 처리
  • 빈도 분포, 런타임 분석, 트렌드 그래프와 알람 이벤트 중첩
  • 다중 경보 모니터, 다중 경보 서버
  • 부저 컨트롤 (buzzer control)이 통합 된 경보 및 제어 패널
  • 전원 관리
  • 측정, 로깅 및 평가
  • 모든 에너지 원 및 소비자로부터의 획득
  • 발전기 보호 및 동기화
  • 부하 관리, 소비자 상태, 최대 로드를 위한 분석
  • 프로세스 제어
  • 확장성, 캡슐화, 재사용성, 모듈화
  • 프로세스 그래픽, PIP (picture-in-picture), 확대 / 축소
  • 글로벌 동시 엔지니어링, 다중 런타임
  • 인증, 확인, 감사 추적
Smart-Ship-diagram

충분한 리던던시

B&R의 다양한 리던던시 옵션 은 값 비싼 전용 하드웨어 없이도 고 가용성 시스템의 요구 사항을 충족시킵니다.

다음 중에서 선택하십시오 :

  • 서버 이중화
  • 핫 스탠바이 컨트롤러 이중화
  • 다양한 유형의 네트워크 이중화
  • 전원 공급 장치 이중화
  • 센서 / 액추에이터 리던던시
Aprol-Redundanz_ohne-claim-PL-frei
X20-X90-modules

견고성, 분산성, 확장성

B&R의 X20X90 컨트롤 및 I / O 시스템은 분산 및 확장 가능한 응용 프로그램을 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 인클로저 (IP20 보호 기능이 있는 X20 시스템) 또는 내연 기관 (IP66K 보호 기능이 있는 X90 시스템)에 직접 장착 되더라도 B & R I / O는 배선 비용을 줄이는 데 있어 최고의 선택입니다. 또한 이 시스템은 각각에 대해 새로운 소프트웨어를 개발할 필요없이 다양한 구성으로 장비를 제공하는 것을 용이하게 합니다.

  • 인증: DNV GL, IACS UR E10, IEC 60945 (나침반 안전 거리 (Compass Safe Distance) 포함)
  • 통합 안전 기술
  • ATEX 및 HazLoc 인증
  • 온도 범위 확장
  • 응축 및 부식성 가스로부터 보호 할 수 있음
  • gasmaske-icon
     
    frost-icon
     
    wassertropfen-icon
     
    Ex
     
    CE
    SA
    Culus
    GL
     
    LRMarine_Black_Positive
mapp-view-augmented-reality

mapp - 만능 모듈러 기술 블록

mapp 기술로 구성된 프리 코드화 소프트웨어 구성 요소의 네트워크를 통해 소프트웨어 개발 시간의 평균 3 분의 2를 줄일 수 있습니다. 웹 기반 HMI, mapp View용 B & R 솔루션의 구성 가능한 기성 UI 요소를 사용하여 더 많은 것을 저장하십시오. 소프트웨어 엔지니어는 핵심 프로세스를 최적화하는 데 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다.

mapp Technology 는 스마트 폰의 앱과 동일한 아이디어를 기반으로 합니다. 원하는 기능을 시작하기 만 하면 시간 소모 및 코드에서의 오류 과정없이 처음부터 필요한 데이터를 자동으로 교환하기 시작합니다. 예를 들어 본격적인 에너지 모니터링 시스템을 설정하는 것은 몇 가지 구성 설정만으로 이루어집니다.

mapp은 현재 시장 및 유지 보수 비용을 줄이기 위해 200 개 이상의 구성 요소를 제공합니다.
 

  • mapp-logo_170
     
    • 3 배 빠른 개발
    • 소프트웨어 유지 보수 비용 절감
    • 혁신에 중점을 둡니다.
    • 개발 위험 감소
    • 완벽한 OPC UA 호환성
    • 백 엔드 (back-end) 및 프런트 엔드 (front-end) 기능의 모듈 식 개발

개방성

유일한 미래 보장 솔루션은 개방형 솔루션입니다. 개방성을 통해 가장 편안하게 사용할 수 있는 도구로 작업 할 수 있습니다. 이를 통해 기계는 외부 시스템과 쉽게 통신 할 수 있으며 향후 솔루션을 위해 기존 소프트웨어를 재사용함으로써 제품 출시 시간을 단축 할 수 있습니다. B&R은 모든 레벨 및 제품에 개방성을 제공합니다.

  • 시뮬레이션
    MATLAB, MapleSim,
    Modelica, Catia, WinMOD
    Simulation-Tools_130
     
    Linux-Windows-Vx-Works_120
     
    ECAD systems
    코드 조합
    with EPLAN Electric P8
    EPLAN-E-CAD-System
     
    IoT / Process control / SCADA
    OPC UA, web server,
    HTTP(s) client, TLS, HTML5,
    CSS, JavaScript
    OPC-web-formats_
     
    완벽하게 통합 됨
    IEC 61131, C, C++, CFC
    IEC-logo
     
    원격 작업
    IEC 60870-5-101, -104
    IEC 61850*, IEC 61400-25*
     
      
    PLCopen
    안전 기술,
    OPC UA
     
    PLCopen-Safety
     
    일반 필드 버스 (fieldbus) 시스템
    CANopen, POWERLINK,
    Modbus,
    DeviceNet, Ethernet/IP, PROFIBUS, PROFINET,
    NMEA-0183*, NMEA 2000*
    Fieldbus-systems_120u
     
    openSAFETY
      
       
    * 준비 중
     
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.