B&R Logo
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
한국어

Please choose your country:

Follow us:

금속

robmill-Gifa-2007-744010

Generic Motion Control - 모션 제어, CNC 및 로보틱스의 100% 통합

B&R의 soft motion 솔루션인 ARNC0는 표준 모션 제어, CNC 및 로보틱스 기능을 제어 시스템에서 통합합니다. 이와 함께 다수의 어플리케이션을 위한 지능적이고 효율적인 솔루션이 사용자에게 제공됩니다. 예를 들어, 움직이는 CNC 헤드를 로봇에 연결할 수 있습니다. 이 경우에, 운송 장비의 동작에 따라 CNC 스테이션의 동작이 결정됩니다. 물품이 운송되는 동안 CNC 프로그램은 계속 실행됩니다. 따라서, 이 기술은 효율성과 지능형 체제를 바탕으로 생산성을 향상시킵니다.

iStock_000000413941Medium

기계 효율성 향상

다축제어를 위해 특별히 개발된 ACOPOSmulti 드라이브 제품군은 금속 기계 제조를 위한 모든 이점을 제공합니다. 특히, 이 제품에는 다양한 냉각 시스템을 장착할 수 있는데, 이는 설치 방법 또는 장소와 상관없이 극한의 환경에서라도 최적의 냉각이 가능하다는 뜻입니다. 서보 드라이브의 크기가 매우 작기 때문에 스위칭 캐비넷을 좁은 공간에서도 설치할 수 있습니다.

Fliessband

라인 솔루션

고도의 자동화된 생산 흐름을 갖춘 통합 생산라인은 팀 스포츠와 미찬가지로 완전한 노력에 의해 작동됩니다. 솔루션 제공업체로써 B&R은 디지털 작업 흐름을 최적화하기 위한 기술을 제공합니다. 여기서 ERP 및 QA 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다. 실시간 산업용 이더넷은 개별 생산 공정간의 동기화를 위한 기반입니다.

iStock - Emergency Stop

통합 Safety 기술

openSAFETY는 기존의 safety 와이어링을 지능형 전자 장비로 대체한 safety 개념입니다. 가장 빠른 safety 회로 응답 safety 시간이 가장 유연한 자동화 구조 설계와 결합되어 SIL 3/CAT 4/PLe 에서 최고 수준의 안전을 제공하는 소형기계 및 라인 구성을 형성합니다.

Uhr 24-7

상시 가동

연중무휴로 가동해야 하는 금속 공정 기계에는 최고의 가용성이 요구됩니다. 직관적인 진단 기능, 개방형 인터페이스, 전세계 어디서나 사용가능한 자동화 구성 요소, 그리고 오랜 경험과 노하우가 있는 세계적인 파트너가 다운타임 최소화를 보장합니다. 이러한 요소들이 바로 불필요한 지연 시간을 막아 생산이 중단되지 않도록 합니다.

iStock - Solution

개방형 시스템 구성

B&R 시스템은 기계와 ERP 모두에서 표준 통신 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 매우 다양한 장치에서 동일한 컨트롤러 소프트웨어를 사용할 수 있으며, 구성이 필요한 것은 통신 매체 자체와 프로토콜 뿐입니다. 동적 I/O 구성으로 동일한 소프트웨어를 여러 하드웨어 토폴로지에 사용할 수 있습니다. 따라서 비용은 절감되고 유연성은 향상됩니다.

iStock - Total Cost of Ownership

총 소유 비용 (TCO, Total Cost of Ownership)

시장의 경쟁이 치열해짐에 따라 시스템 결정 시 총 비용이 차지하는 비중이 갈수록 커지고 있습니다. 최고의 시스템 가용성, 탁월한 기계 성능, 일관된 작동, 사용하기 쉬운 모듈식 장치, 시스템 전체에 대한 호환성, 전 세계에 걸친 효과적 지원 네트워크는 총 비용의 획기적인 절감을 보장합니다. 바로 이럴 때 파트너십이 빛납니다.

iStock - Wertbeständigkeit

안정성과 투자 보안

사용되는 모든 컴포넌트의 신중한 분석과 선택을 통해 B&R은 모든 제품 기술 품질, 신뢰성 및 장기적인 가용성에서 최고의 수준을 보장합니다. 예측 가능한 개발 프로세스를 통해 기계와 시스템의 지속적인 가치가 보장됩니다. 서로 다른 기계 공정에 대한 구성이 가능하고 미리 정의된 기능이 제공되므로 소프트웨어 개발 비용을 줄일 수 있습니다. 테스트를 마친 소프트웨어 컴포넌트는 다른 컨트롤러 생성에서도 수정없이 재사용할 수 있습니다.

Have you seen this yet?

캐스팅(Casting)
01-Gießen---Casting
  • 온도 정밀 제어
  • ERP 및 QA 시스템에 연결
  • 공정 제어 시스템에서 통합
  • 고속 데이터 처리
다이캐스팅(Die-casting)
02-Druckgießen---Die-casting
  • 고속 압력 샘플링/스위치 오버
  • 용융 온도의 정밀 제어
  • 로봇 인터페이스
  • 폐쇄형 루프 유압 제어 통합
  • 전기 축을 위한 직결 드라이브 기술
롤 성형
03-Walzen---roll-forming
  • 정확한 두께 제어
  • 속도 및 토크 제어
  • 공정 제어 시스템에 연결
  • 업스트림 및 다운스트림 장비 통합
밀링(Milling)
04-Fräsen---Milling
  • 모듈식 다중 채널 및 다중 축 CNC
  • 유연한 축 동기화
  • 5축 기계 가공 기능을 이용한 3D 절단
  • 고속 기계 가공
  • 개방형 인터페이스 (예: CAD/CAM 연결)
터닝
05-Drehen---lathing
  • 일반 선반
  • 슬라이드 헤드 터닝 기계
  • 가상 전자캠의 동기화
  • 기계 가공 중에 축을 채널에 자유롭게 할당
드릴링(Drilling)
06-Bohren---drilling
  • 도구 길이 보상
  • 좌표계 회전 및 이동
  • 서로 다른 유형의 드릴링 기계를 위한 확장 가능한 하드웨어 및 소프트웨어
연삭(Loops)
07-Schleifen---grinding
  • 표면 연삭
  • 센터리스 연삭
  • 내부/외부 지름 연삭
  • 도구 연삭
  • 고정밀 드라이브 기술
  • 빠른 반응 시간으로 인한 적응 공정
연마 & 데버링(Polishing & deburring)
08-Polieren-Entgraten---Polishing-Deburring
  • 모든 유형의 동작을 로봇을 통해 도구 조작
  • 유연하고 강력한 작화 도구
  • 기계 가공 중에 축을 채널에 자유롭게 할당
부식 (EDM)
09-Erodieren---Eroding-(EDM)
  • 다이 함몰 EDM
  • 와이어 EDM
  • 경로의 무제한 역 동작
  • 고정밀 드라이브 기술
  • 절연액의 정밀 온도 제어
벤딩(Bending)
10-Biegen-Abkanten---Bending
  • 정밀한 압력과 위치 제어
  • 전기 축 및 유압 축 완전 통합
  • 직결 드라이브 기술
  • 수준 높은 계산력
펀칭(Punching)
11-Stanzen---die-cutting
  • 초고속 I/O 반응
  • CNC에 유압 축 통합
  • 조각용 도구 제어를 위한 접선 축
  • 매우 동적인 축 (전기 및 유압)
절단(Cutting)
12-Laser-Schneiden---laser-cutting
  • 레이저, 플라스마, 워터젯
  • 윤곽선과 블럭 변이에서 매끄러운 동작
  • 경로의 무제한 역 동작
  • 자동 높이 제어
  • 강력한 그래픽 시뮬레이션
용접 및 납땜(Welding & soldering)
13-Schweißen---welding
  • 위치 제어 및 거리 고정밀 제어
  • 로보틱스 통합
  • 업스트림 및 다운스트림 장비에 대한 개방형 인터페이스
유압 제어
14-Hydraulik-Regelung---Hydraulics-Control
  • 유압 전용 제어 알고리즘을 기계 제어에 완전히 통합
  • 유연하고 확장 가능한 하드웨어 구조
  • 자유롭게 프로그래밍이 가능한 제어 구조
  • 수준 높은 정밀도, 동력 및 동기화
CNC
15-CNC
  • 완전한 개방형 CNC 시스템
  • 초당 2500 블록 속도로 실행
  • 400 µs CNC 주기시간
  • 100 개 축 (전기, 유압 등)
  • 5 축 공정
  • 통합 Safety 기술
로보틱스
16-Robotik---Robotics
  • 인간형 로봇
  • SCARA 로봇
  • 5 축 CNC 변형
  • 개방형 인터페이스
  • DIN 66025 를 통해 프로그래밍 가능
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.