• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

풍력 터빈

X20 System 모듈은 수천 개의 육상 및 해상 설비에서 안정적으로 작동되고 있습니다. 이러한 장치는 온도, 연속 진동 및 염분의 큰 차이와 같은 어려운 환경 조건을 처리 할 수 있습니다. 증가 된 가용성에 대한 요구를 충족시키기 위해 시스템 내 리던던시 을 위한 다양한 옵션이 매우 효과적임이 증명되었습니다.

제품 포트폴리오와 통합을 위한 다양한 원격 액세스 옵션을 통해 Safety technology GL 2010 및 GL 2012 지침에 따라 안전 회로를 효율적으로 구현할 수 있습니다.

방위각 조정의 경우, B&R 모션 제어 제품 범위 는 기계 부품의 마모를 줄이기위한 토크 제어 뿐만 아니라 개별 모터가 고장 난 경우에도 작동을 보장하기위한 가외성 구현 컨셉을 제공합니다.

개방형 표준을 사용하기 때문에 필요에 따라 다른 시스템을 쉽게 연결할 수 있습니다.

매우 효율적인 개발 도구 는 시스템을 구성하는 데 사용됩니다. 이 도구를 사용하면 서로 다른 역할에 할당 된 대규모 분산 팀에서 작업하고 지적 재산권을 보호 할 수 있습니다.

인터페이스는 전기 구성 및 시뮬레이션 도구 또는 MATLAB / Simulink 또는 MapleSim에서 코드 자동 생성과 같은 추가 도구에 사용할 수 있습니다.

B&R은 완벽한 솔루션을 제공합니다 ...

견고한 제어 플랫폼

B&R의 입증 된 X20 시스템은 얇고 모듈화 된 유연성으로 모든 애플리케이션에 적용 할 수 있다는 특징이 있습니다.

큰 제품 포트폴리오, 모든 필드 버스 시스템

250 개 이상의 서로 다른 X20 모듈을 모든 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 모든 관련 필드 버스 시스템에 대한 인터페이스는 X20 시스템의 다양한 센서, 시스템 등과 통합 및 연결이 가능합니다.

해상 사용 및 온도 범위 확장에 대한 승인

거의 모든 표준 시스템 구성 요소는 해상 어플리케이션에 대한 인증을 받았습니다. 이는 선박이나 해양에서의 사용을 허용하며 엄격한 테스트 또한 거쳐야 하기 때문에 제품의 품질은 보증됩니다. X20 시스템은 몇 가지 예외를 제외하고는 연속 작동 온도 범위, -25 ~ + 60 ° C, 를 제공합니다.

작업 중량

IP20 보호 기능이 있는 제품 외에도 IP67 보호가 필요한 응용 프로그램의 경우 X67 시스템 뿐만 아니라 최대 100 % 습도 및 부식성 가스를 견딜 수 있는 코팅 된 시스템 버전도 있습니다.

X20DI9371 I_O_white_mit icons
리던던시

리던던시를 통한 가용성 향상은 에너지 기술의 기본 요소입니다. B&R은 유연한 제품 포트폴리오를 통해 모든 요구 사항을 충족 할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공합니다.

  • B&R APRIL 공정 제어 시스템의 서버 리던던시
  • 런타임 서버
  • 연산자 스테이션
  • 핫 / 스탠바이 서버 이중화
  • 표준 X20 컨트롤러
  • 매우 빠른 스위치 오버 시간 (밀리 초 미만)
  • 범프없는 전환
  • 네트워크 이중화
  • 다양한 필드 버스 시스템 사용 가능
  • 미디어 및 케이블 이중화
  • 링 중복
  • 공급 이중화
  • 리던던트 24V 전원 공급 장치 모듈
  • 이중 전원 공급 장치
ae155b34fc129fcd447cf063f986c68dd0ce6932
획기적인 안전 기술

B & R 안전 시스템은 최고 수준의 안전성으로 명확한 기술적 우위를 제공하고 달리 불가능한 지능형 안전 개념을 구현할 수 있게 합니다. 안전 시스템은 표준 (비 안전) 제어 시스템에 완전히 통합되어 있으며 상당히 명확합니다.

간단한 프로그래밍

안전 응용 프로그램은 안전하고 통합 된 개발 도구를 사용하여 사전 인증 된 기능 블록으로 작성됩니다. 이러한 목적으로 FBD 및 구조화 된 텍스트 프로그래밍 언어를 사용할 수 있습니다. 또한 ANSI-C와 같이 독립적으로 함수 블록을 작성할 수도 있습니다.

원격 유지 보수 및 승인

안전 애플리케이션에 대한 원격 업데이트 기능 외에도 오류 및 서비스 시나리오에 대한 원격 승인을 위한 개방형 인터페이스가 제공됩니다.

다양한 제품 포토폴리오

모든 유형의 응용 프로그램에 사용할 수 있는 다양한 기능과 다양한 변형이 있습니다. IP20, IP20 코팅 또는 IP67 보호 가능 :

  • 디지털 입력
  • 디지털 출력 (0.5 A, 2A 및 10A)
  • 릴레이 출력
  • 전환 잠재 그룹
  • 카운터 모듈 펄스 감지
  • 아날로그 입력
  • 온도 입력 (PT100 / 1000 및 온도 센서)
X20-Safety-Image
통합 모션 제어

드라이브 기술의 전문가 인 B & R은 매우 광범위한 드라이브 장치를 제공합니다. 소형, 단축, 다축 또는 모터 장착 서보 드라이브부터 주파수 변환기까지.

Generic Motion Control을 통한 통일 제어

모든 드라이브 기술 구성 요소는 Automation Studio 개발 도구에 완벽하게 통합됩니다. 사용되는 드라이브 및 모터와 관계없이 단일 축 이동에서부터 CNC 및 로봇에 이르기까지 모든 기능을 사용할 수 있습니다.

복잡한 제어 시스템을 위한 간단한 솔루션

B & R 드라이브 기술을 사용하여 가장 복잡한 제어 시스템 요구 사항을 쉽게 충족시킬 수 있습니다. 다양한 솔루션을 위한 기술 패키지와 광범위한 표준 라이브러리를 통해 모든 작업을 효율적으로 해결할 수 있습니다.

ACOPOSmulti_ACOPOSmicro_ACOPOSinverter
공개 표준

유일한 미래 보장 솔루션은 개방형 솔루션입니다. 개방성을 통해 가장 편안하게 사용할 수 있는 도구로 작업 할 수 있습니다. 이를 통해 기계는 외부 시스템과 쉽게 통신 할 수 있으며 향후 솔루션을 위해 기존 소프트웨어를 재사용함으로써 제품 출시 시간을 단축 할 수 있습니다. B&R은 모든 레벨 및 제품에 개방성을 제공합니다.

OR BOx left
OR Box right
효율적인 개발 도구

Automation Studio는 제어 및 모션 기술부터 HMI, 작동 및 통합 안전 기술에 이르기까지 자동화 솔루션의 모든 측면에 대한 궁극적 인 개발 및 런타임 환경입니다.

Automation Studio는 다음을 제공하여 응용 프로그램 개발에 혁명을 일으킵니다:

  • 모든 어플리케이션을 하나의 도구로
  • 직관적인 사용자 가이드
  • 자동화 프로젝트의 모든 측면에 일관된 사용자 인터페이스 제공
  • 지적 재산권 보호
  • 암호화 및 사용자 라이브러리를 통한 지적 재산 통합 보호
  • 어플리케이션 모듈: 하나의 컨트롤러에 있는 서로 다른 프로젝트의 독립적이고 자체 응용 프로그램
  • 소프트웨어 개발을 위한 완벽한 자율성
  • 하드웨어 독립적인 소프트웨어 개발
  • IEC 61131-3, C, C ++ 및 CFC 언어의 다양한 프로그래밍
  • 예 : MATLAB / Simulink, MapleSim에서 자동 코드 생성
  • 1,000 인년 경험을 대표하는 라이브러리의 무제한 사용
  • 통합 원격 액세스
  • 포괄적 인 원격 진단
  • 지능형 소프트웨어 업데이트 메커니즘
Laptop mit AS4
자동 코드 생성

특수 도구로 개발 된 알고리즘 및 제어 루프는 자동 코드 생성 기능을 갖춘 제어 프로그램에서 매우 신속하고 정확하게 구현할 수 있습니다. B & R은 다양한 인증 된 인터페이스를 제공합니다, 예를 들어, MATLAB / Simulink 또는 MapleSim.

간단한 Simulink 인터페이스

Simulink에 대한 인터페이스는 사용이 매우 간단합니다. 컨트롤러의 입 / 출력 변수는 Simulink에서 간단하게 정의됩니다. Simulink의 모든 기능은 제어 프로그램과 컨트롤러 구성 요소에서 사용할 수 있습니다.

Automatisierte_Codegenerierung
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.