• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

수력 발전소

Wasserkraftwerk_Header

터빈 컨트롤러 및 수력 발전소의 완벽한 제어 시스템과 같은 개별 요소는 APROL 공정 제어 시스템을 사용하여 쉽게 구현할 수 있습니다.

컨트롤러는 MATLAB / Simulink 또는 MapleSim을 사용하여 매우 효율적으로 개발할 수 있으며 버튼을 눌러 쉽게 사용할 수 있습니다.

B&R은 모든 제품에서 개방형 기준을 사용하므로 앞으로 수십 년 동안 투자 안전성을 제공합니다.

B&R은 완벽한 솔루션을 제공합니다 ...

SCADA 및 공정 제어 시스템

APROL 프로세스 제어 시스템은 주로 범용으로 사용됩니다. 이는 고유 한 확장 성, 모듈성 및 유연성 때문입니다.

현장에서 3000 가지가 넘는 신뢰할 수 있는 솔루션 설치로 다음과 같은 중요한 기능을 제공합니다:

  • 필드 장치, 하위 레벨 또는 상위 레벨 시스템을 연결하기위한 다수의 표준화 된 인터페이스를 통한 개방성
  • 안전한 데이터 전송
  • 조작이 가능한 데이터 저장소
  • 감사 추적 FDA 준수 (모든 변경 사항의 추적 가능성)
  • 경보 생성
  • 트렌드 시스템 (데이터베이스를 사용하여 구현 됨)
  • 통합 비즈니스 인텔리전스 솔루션
     
APROL Prozess Automatisierung MM-D01345_web
자동 코드 생성

특수 도구로 개발 된 알고리즘 및 제어 루프는 자동 코드 생성 기능을 갖춘 제어 프로그램에서 매우 신속하고 정확하게 구현할 수 있습니다. B & R은 다양한 인증 된 인터페이스를 제공합니다, 예를 들어, MATLAB / Simulink 또는 MapleSim.

간단한 Simulink 인터페이스

Simulink에 대한 인터페이스는 사용이 매우 간단합니다. 컨트롤러의 입 / 출력 변수는 Simulink에서 간단하게 정의됩니다. Simulink의 모든 기능은 제어 프로그램과 컨트롤러 구성 요소에서 사용할 수 있습니다.

Automatisierte_Codegenerierung
공개 표준

유일한 미래 보장 솔루션은 개방형 솔루션입니다. 개방성을 통해 가장 편안하게 사용할 수 있는 도구로 작업 할 수 있습니다. 이를 통해 기계는 외부 시스템과 쉽게 통신 할 수 있으며 향후 솔루션을 위해 기존 소프트웨어를 재사용함으로써 제품 출시 시간을 단축 할 수 있습니다. B&R은 모든 레벨 및 제품에 개방성을 제공합니다.

OR BOx left
OR Box right
고 정밀 터빈 속도 측정

각 터빈의 중요한 측정 값은 회전 속도입니다. 관련 컨트롤러는 속도의 변화에 매우 신속하고 정확하게 반응 할 수 있어야합니다. 1 μs의 초고속 애플리케이션 사이클 시간을 갖는 RACTION 기술은 측정, 전처리 및 필요한 경우 I / O 모듈에서 직접 반응을 구현할 수 있기 때문에 이러한 유형의 애플리케이션에 특히 적합 함이 입증되었습니다.

  • ReACTION 기술의 약자 :
  • 초고속 I/O 응답
  • 저가 및 고가 시스템들을 위한 솔루션
  • 완전히 통합된
  • 개방형 IEC 61131 기술
  • 중앙집중식 소프트웨어 관리
  • 분산식 프로그램 실행
reACTION Logo transparent Bildschirm schwarz
견고한 제어 플랫폼

B&R의 입증 된 X20 시스템은 얇고 모듈화 된 유연성으로 모든 애플리케이션에 적용 할 수 있다는 특징이 있습니다.

큰 제품 포트폴리오, 모든 필드 버스 시스템

250 개 이상의 서로 다른 X20 모듈을 모든 응용 프로그램에서 사용할 수 있습니다. 모든 관련 필드 버스 시스템에 대한 인터페이스는 X20 시스템의 다양한 센서, 시스템 등과 통합 및 연결이 가능합니다.

해상 사용 및 온도 범위 확장에 대한 승인

거의 모든 표준 시스템 구성 요소는 해상 어플리케이션에 대한 인증을 받았습니다. 이는 선박이나 해양에서의 사용을 허용하며 엄격한 테스트 또한 거쳐야 하기 때문에 제품의 품질은 보증됩니다. X20 시스템은 몇 가지 예외를 제외하고는 연속 작동 온도 범위, -25 ~ + 60 ° C, 를 제공합니다.

작업 중량

IP20 보호 기능이 있는 제품 외에도 IP67 보호가 필요한 응용 프로그램의 경우 X67 시스템 뿐만 아니라 최대 100 % 습도 및 부식성 가스를 견딜 수 있는 코팅 된 시스템 버전도 있습니다.

X20DI9371 I_O_white_mit icons
리던던시

리던던시를 통한 가용성 향상은 에너지 기술의 기본 요소입니다. B&R은 유연한 제품 포트폴리오를 통해 모든 요구 사항을 충족 할 수 있는 효율적인 솔루션을 제공합니다.

  • B&R APRIL 공정 제어 시스템의 서버 리던던시
  • 런타임 서버
  • 연산자 스테이션
  • 핫 / 스탠바이 서버 이중화
  • 표준 X20 컨트롤러
  • 매우 빠른 스위치 오버 시간 (밀리 초 미만)
  • 범프없는 전환
  • 네트워크 이중화
  • 다양한 필드 버스 시스템 사용 가능
  • 미디어 및 케이블 이중화
  • 링 중복
  • 공급 이중화
  • 리던던트 24V 전원 공급 장치 모듈
  • 이중 전원 공급 장치
ae155b34fc129fcd447cf063f986c68dd0ce6932
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.