• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

측정 및 테스트 장비

iStock_meassure_003

측정과 테스트 절차는 산업 자동화 기술을 사용하는 생산 공정에 점점 더 많이 통합되고 있습니다. 이것은 B&R 컨트롤 시스템에 의한 공정과 실질적인 측정 및 테스트 절차를 포함합니다. 다양한 측정 센서는 최적의 제어를 위해 적절한 I/O 모듈을 사용해서 PLC 시스템에 연결됩니다. 이는 데이터 수집, 분석, 저장뿐만 아니라 효율적인 포지셔닝을 향상시켜 정확한 측정을 가능하게 합니다. B&R 시스템은 테스트 단계에서 폭넓고 다양한 측정을 처리할 수 있도록 잘 고안 되었습니다.

iStock_meassure_002

그리고 자동화 시스템에 측정 기능을 통합하는 것은 전체 어플리케이션을 처리하기 위해 단 하나의 프로그래밍 툴, B&R Automation Studio가 필요함을 의미합니다. 그러므로, B&R은 단독 또는 공정 제어 시스템의 한 부분으로써 측정 및 테스트 기기 분야에 대한 완벽한 솔루션을 제공합니다.

기계 특정 기법
  • 고해상도 아날로그 I/O 채널을 사용하여 측정 신호를 정확하게 평가 (24 비트까지의 컨버터 해상도)
전기 / 전자 측정
  • 구성 가능한 전류의 I/O 채널 / 오실로스코프 펑션의 전압 입력
자동 측정 시스템
  • 하나의 소프트웨어 툴로 모든 측정 및 처리 작업 기능, 통합 하드웨어 플랫폼 작업 처리 완료
포괄적인 데이터 측정
  • 데이터 수집, 평가 및 보관을 위한 IPC 시스템Solid state disk 및 수동 냉각 장치 가능Windows 또는 Linux 운영 시스템
시뮬레이션 시스템과 자동 코드 생성
  • Maplesoft 및 Matlab 에서 Automation Studio 4 로 자동 코드 생성 및 가져오기를 하면 프로그래밍 작업을 단축시킬 수 있습니다.

참조

KS Kristl Seibt (A)

Testing stations for all areas of automotive industry

AVL List (A)

Testing stations for the automotive industry

Yxlon International (D)

X-ray inspection systems

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.