• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

반도체 / 전자 제품

Halbleiter-Elektronik-001

혁신적인 글로벌 업계는 파트너와 잘 매치 되어야 합니다.

전자 산업의 빠른 성장과 무어의 법칙은 비용 최적화와 함께 지속적으로 생산성을 향상시킬 것을 요구합니다. B&R은 혁신, 우수한 품질, 국제 표준 및 전세계 지원에 대한 헌신과 함께 이 직업의 완벽한 파트너입니다.

Halbleiter-Elektronik-002

총 소유 비용

경쟁 시장에서 시스템의 총 비용은 의사 결정 프로세스에서 점점 더 중요한 요소가 됩니다. B&R은 고 가용성, 균일한 운영, 모듈형 장치 구조, 전체 시스템과의 호환성 및 전 세계 지원 네트워크를 제공하여 고객을 지원할 수 있습니다. 이것이 돈을 지불한 값의 파트너쉽입니다.

Uhr 24-7

24 시간 연중 무휴

반도체 산업에서 시스템 및 기계의 가용성은 절대적으로 필요합니다. 가동 중지 시간을 최소화하는 것은 가동 시간 동안 성능을 최적화하는 것 만 큼 중요합니다. B&R은 개방형 인터페이스와 정교하고 직관적 인 진단 기능은 물론 전문 서비스 및 지원의 글로벌 네트워크를 제공하여 고 가용성을 지원합니다.

Halbleiter-Elektronik-008

라인 솔루션

오늘날의 전자 제품 제조업체는 제품 교체시기를 자주 처리해야합니다. 완전히 통합되고 완벽하게 조율 된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 사용하면 회선을 수 분 만에 변환 할 수 있습니다. 전환 속도가 빨라지고 가동 중단 시간이 줄어들어 효율성과 생산성이 향상됩니다. 개별 기계와 더 높은 수준의 생산 계획 및 제어 시스템 간의 지속적인 통신은 전체 프로세스의 원활한 기록 및 추적 성을 보장합니다.

Halbleiter-Elektronik-004

최대 정밀도

속도와 정밀도는 상호 배타적이지 않습니다. 마이크로 초 정밀도의 인텔리전스 제어 프로세스가 내장 된 B & R의 고성능 제어 전자 장치입니다. 실시간 이더넷 POWERLINK는 개별 하위 프로세스 간의 완벽하게 동기화 된 상호 작용을 위한 기반입니다. POWERLINK는 미래의 혁신 및 모듈러 기계 개념에 이상적인 접근 방식을 제공합니다.

Halbleiter-Elektronik-005

개방형 시스템 아키텍처

혁신이 핵심입니다. 이 지침 원칙과 완전히 개방 된 시스템 구조로 B & R은 혁신에 대한 열정을 공유하는 회사들에게 이상적인 파트너입니다. 동적 I / O 구성을 사용하면 매우 정교한 알고리즘 (예 : C로 프로그래밍)을 통합 할 수 있을 뿐만 아니라 다른 하드웨어 토폴로지에서 동일한 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

Halbleiter-Elektronik-007

공정 안전

인라인 품질 관리, 유연한 제품 확인 및 제품 추적은 고품질 전자 부품에 대한 요구 사항입니다. 지속적인 개발로 인해 B & R은 빠르게 변화하는 산업에서 업계 및 시장의 요구 사항을 충족시킵니다.

실리콘 가판 제조
01 Wafer Fabrication
  • 용융 온도 조절
  • 청소 기술
  • 최대 정밀도
  • 매우 매끄러운 표면
석판 인쇄술
02 Litographie
  • 고속 플레이트 세터 설정
  • 에칭 프로세스 모니터링
  • 시간 결정적 생산 단계
  • 중단 없는 병렬 처리
실리콘 가판 도핑
03 Wafer Dosing
  • 증기압 및 진공 제어
  • 이온 빔 제어
  • 고정밀 온도 제어
  • 가스 농도 제어
화학 기계적 평탄화
04 CMP
  • 연마제 도포 제어
  • 속도 제어
  • 최대 정밀도
  • 매우 정밀한 압력 제어
실리콘 가판 장착 및 다이 분리
05 Wafer Mounting Cutting
  • 픽 앤 플레이스 애플리케이션
  • 정확한 위치
  • 직접 구동 장치
  • 온라인 포지셔닝 보정
  • 드라이브 기반 측정 시스템
와이어 본딩
06 Wire Bond
  • 실시간 동기화
  • 고속 동작
  • 고성능 카메라
  • 최단 이동 프로파일
  • 서보 드라이브를 사용한 직접적인 힘 제어
플립 칩
07 Flip Chip
  • 추적 및 관리
  • 리니어 모터 통합
  • 목표 위치 보정을 위한 고속 비전 통합
  • 고속 배치를 위해 최적화 된 이동 프로파일
  • 힘 및 위치 제어
인클로저 (어떠한 범위를 판자 혹은 봉 형성의 부품을 이용하여 격리하는 구조물)
08 Encapsulating and Trim and Form
  • 고속 데이터 수집 및 저장
  • 소프트웨어를 통한 양식 보호
  • 이동과 힘 제어 사이의 빠른 변화
  • 최적의 모듈 프로세스를 위한 이동 프로파일
  • 벤트 레버 보정
IC 테스트 핸들러
09 IC Testhandler
  • 인덱서 ( 입력된 문서에 대하여 자동적으로 색인을 작성하는 프로그램)이없는 회전 테이블 용 직접 드라이브
  • 캠을 사용한 운동 최적화
  • GB-IP 인터페이스
  • 측정 하드웨어의 간편한 통합
레이저 식별
10 Laser Marking
  • 동기화 된 동작 시퀀스
  • 추가 외부 장치 제어
  • 트리거 (데이터베이스 내의 특정 테이블이나 뷰에 대한 반응으로 자동으로 실행되는 프로시저 코드 (procedural code, 하나의 함수와 같이 실행되는 쿼리 집합)을 말함) 입력을 이용한 제품 검출
  • 온라인 품질 데이터 수집
  • 맞춤형 제품 라벨
육안 검사
11 Visual Inspection
  • 동기화 된 동작 시퀀스
  • 추가 외부 장치 제어
  • 트리거 (데이터베이스 내의 특정 테이블이나 뷰에 대한 반응으로 자동으로 실행되는 프로시저 코드 (procedural code, 하나의 함수와 같이 실행되는 쿼리 집합)을 말함) 입력을 이용한 제품 검출
  • 온라인 품질 데이터 수집
  • 맞춤형 제품 라벨
포장
12 Stacking
  • 트리거 위치 지정
  • 동기식 시스템
  • 제품 추적
  • 자동 포맷 구성
  • 일관된 밀봉 시간
자동 배치 기계
13 PCB
  • 짧은 포지셔닝 시간에 최적화 된 동작
  • 짧은 안정 시간으로 가능한 높은 정밀도
  • 서브 시스템과의 고속 데이터 통신
  • 최고의 품질을 위한 구성 요소의 정확한 배치
납땜 공정
14 Hot Flow Oven
  • 온도 영역 제어
  • 온라인 온도 프로파일 변경
  • 통합된 시각화
  • 질소 분위기
  • RoHS
인 서킷 테스트
15 In Circuit Test
  • 다양한 드라이브 개념 사용 가능
  • 안정화를 위한 가능한 가장 짧은 안정화 시간
  • 측정 장비의 최적 통합
  • 빠른 제품 전환
픽 앤 플레이스 어셈블리
16 Assembling
  • 다양한 로봇 기구학의 통합
  • 최고 처리량을 위한 최단 사이클 시간 강조
  • 디지털화 된 공정 제어
  • ERP link
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.