• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
한국어

Please choose your country:

B&R Logo

Innovations 2014

Innovationen2

제어 기술

reACTION._ENGjpg

reACTION 기술

reACTION 기술로, B&R은 산업자동화 분야에서 사이클 타임을 1μs 로 단축할 수 있게 되었다. 이 새로운 기술은 극도로 민감한 서브 프로세스들을 IEC 61131 요건을 만족하면서 표준 하드웨어만으로 처리될 수 있도록 한다. 또한, 컨트롤러의 부하를 줄이고 요구조건에 맞도록 성능을 최적화하여 비용을 절감시킨다. 결과적으로, 추가비용 없이도 상당한 성능향상을 볼 수 있다.

더 보기reACTION 기술

Compact-CPU-clear

I/O 가 탑재된 Compact X20 컨트롤러

B&R은 I/O가 탑재된 새로운 시리즈의 Compact 컨트롤러를 X20 시스템 제품 군에 추가시켰다. 다른 X20 CPU와 같이, 추가된 I/O 모듈들은 직업 연결되거나 케이블을 사용하여 먼 거리까지 연결할 수 있다. 새로 개발된 컴팩트 CPU는 새로운 차원의 다양한 성능과 기능을 가진 다양한 모델들이 있다. 기본적으로 32 개의 디지털 및 아날로그 I/O 채널과 X86 프로세서가 탑재되어 있다. 통합 인터페이스로는 POWERLINK, Ethernet, CAN, RS 232 및 USB 가 기본으로 제공된다.

더 보기I/O 가 탑재된 Compact X20 컨트롤러

divider_1.2_de

HMI 및 PC 시스템

Power-Panel-TandC-Series

새로운 HMI 패밀리 – Power Panel T시리즈 와 C시리즈

터미널과 컨트롤러 디자인의 터치 스크린

B&R은 기존의 성공적인 제품들이었던 Power Panel HMI 제품 군에 2 개의 새로운 시리즈를 추가하였다: Power Panel T시리즈 터미널과 Power Panel C시리즈 컨트롤러 – 모두 아날로그 저항 방식의 터치스크린이다. 내장 브라우저가 포함된 Power Panel T30 터미널 기기는 웹과 완전한 호환을 이루며, 또한 Visual Components의 Client로도 사용될 수 있다. 터미널 시리즈는 4.3”에서 10.1”까지 4가지의 TFT화면 사이즈로 제공되며, 2개의 이더넷 인터페이스, 2개의 USB 포트, 그리고 여러 확장 구성 옵션들을 갖추고 있다.

더 보기새로운 HMI 패밀리 – Power Panel T시리즈 와 C시리즈

Panel-PC-Tragarmsystem

모듈화된 서포트 암(Support Arm) 시스템

시스템의 최적의 위치에 배치하기 위한 IP65 보호 등급의 완전히 동봉 된 패널은 가장 유리하다.

특히 제어 캐비넷의 지속적인 감소로 인하여, 유연하게 설치될 수 있는 입력 스테이션에 대한 필요성이 증가하고 있다. 이러한 이유로, 완전히 밀폐된 Automation Panel 및 패널 PC는 서포트 암 시스템에 장착이 가능하다.

더 보기모듈화된 서포트 암(Support Arm) 시스템

Panel-PCs

Panel PC 900 – 이상적인 시스템 플랫폼

확장 가능한 성능

Panel PC 900 프로세서의 전체 범위는 single-core™ Celeron® 에서 quad-core Core™ i7까지 다양한 성능의 CPU선택이 가능할 뿐만 아니라, 팬리스(Fanless)를 지원하므로 어떤한 어플리케이션에도 최적의 플랫폼을 선택할 수 있다.

더 보기Panel PC 900 시스템 플랫폼

divider_1.2_de

소프트웨어

Laptop mit AS4

Automation Studio

Automation Studio 4는 기계 장비 시스템과 관련한 엔지니어링 분야에 있어 최고의 툴임을 자부한다. 소프트웨어 개발을 위한 안정적인 유지와 효율적인 접근을 통해 개발자의 프로그램 품질을 향상시킬 뿐만 아니라 개발 비용과 시장으로의 접근 시간을 감소시켜주고, 점점 더 복잡해지는 제품에 대해서도 전혀 문제 없이 대응이 가능하다.

더 보기Automation Studio

divider_1.2_de

모션 제어

RC3

반복적 제어 – 주기적 외란 억제

Repetitive 제어는 B&R ACOPOS 제품군에 기본 기능으로 포함되어 있다. 이 기술은 정지외란과 등속 공정이 요구되는 제조 프로세스에서 정밀한 제어를 할 수 있는 이점을 가져다 준다. 주기적인 외란은 예측가능한 미래의 외란에 대응하는데 사용되며, 기계나 시스템의 성능을 향상시켜 준다.

더 보기반복적 제어 (Repetivie control)

Antriebsstränge

진동 억제

비용적으로 최적화된 메카트로닉 설계와 빨라진 기계 속도는 드라이브 시스템을 점점 더 한계치까지 사용한 결과이다. 그러나 이 때문에 진동 경향이 증가하기도 한다. 민첩한 궤적이나 높은 효율의 외란 억제와 같은 시스템을 구현하여 높은 성능에 도달하기 위해서는 제어에 대한 진보적인 개념이 필요하다. 이것은 ACOPOS 드라이브 시스템에 새롭게 적용된 펌웨어 기능을 사용하여 해결할 수 있다.

더 보기진동 억제

Mehrzonen-Zugkraftregelung

멀티존 인장력(Tension) 제어

만약 생산 기계가 연속적인 웹(롤)을 사용한다면 인장력 제어는 항상 필요하다. 웹이 철재, 플라스틱, 종이, 섬유 또는 철사 등으로 만들어졌다 하더라도, 자재의 인장력은 가능한 한 일정하게 유지되어야 한다. 이를 통해 빠른 라인 속도로 높은 생산성과 최소의 낭비를 달성할 수 있다.

더 보기멀티존 인장력(Tension) 제어

Edelstahlmotor

식료품과 제약을 위한 최대의 위생

8JSB 시리즈의 새로운 스테인리스 스틸 모터는 식료품과 제약 엔지니어링분야에서 최대의 효율적인 청소를 가능하게 하는 위생적인 디자인을 가지고 있다. 부드러운 표면과 IP69K 보호등급으로 이 모터는 EHEDG, 3A 그리고 FDA 위생 표준들의 요구조건들을 만족시키며, 거친 환경이나 살균 처리하는 기계가 있는 환경에서 이 모터의 선택을 최고로 만들어 준다. 이 모터는 모터가 속한 클래스 중에 가장 높은 파워 밀도 특성을 가지고 있다.

더 알아보기새로운 스테인리스 스틸 모터

divider_1.2_de

공정 자동화

Advanced-Process-Control

생산 공정을 최적화하기 – APROL Advanced Process Control

생산 공정의 영구적인 최적화는 전세계 경쟁사들이 성장하는 환경에서 장기적으로 반드시 필요하다. 최적화된 공정 제어와 시스템 효율을 만족하기에 필요한 것은 기존 PID 제어보다 뛰어난 혁신적인 전략이 필요하다.

더 보기공정 자동화

divider_1.2_de
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.