Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Visualization and operation

Automation Panel 930_white

Whether operation takes place intuitively via touch screen, function keys or a combination of the two, B&R control panels provide unbeatable ergonomic comfort. Brilliant displays with a wide viewing angle provide an outstanding overview of all machine and system states. Industry-specific solutions, e.g. for the foodstuffs industry, and even custom adaptations round off this extensive range of products. As with our industrial PCs, these devices are developed by B&R, ensuring the long-term availability that machines and systems require.

AP920_WEISS

Industrial monitors

이들은 Automation Panels로서 상자형 PC 또는 확장된 패널 PC를 위한 완벽한 가시화 장치이다. 이들은 Automation Panel 900 multi-touch 터치스크린 및/또는 입력 키를 갖춘 다양한 디스플레이 크기로 제공된다. IP65 보호 등급 을 갖춘 설계는 특히 가혹한 환경에서 사용하는데 완벽하다.

Mobile Panel MP50_white

Mobile panels

이들은 인간공학적이고, 가벼우며, 극히 충격에 강하고, 안전하고 간편한 현장 운전과 감시를 가능하게 하는 Mobile Panels 급의 품질이다. 최소 6.5" VGA에서 시작하는 각종 디스플레이 크기가 제공될 수 있다.

Power Panel 520_5_white

Panel-based control

PLC, 모션 제어 및 가시화 기능이 모두 한 개의 장치에 포함된 점은 Power Panel 제품군을 돋보이게 하는 특징이다. Intel® Atom™ 플랫폼을 포함하는 성능 범위는 가장 복잡한 로봇과 CNC 애플리케이션도 용이하게 커버할 수 있다. 넓은 범위의 디스플레이 크기, 터치스크린 및/또는 키패드를 갖춘 운전원 패널을 이용할 수 있다.

allo offnen
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.