• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

OPC UA

OPC UA란 무엇인가?

OPC-UA-Syste-Overview

Industry 4.0을 위한 이상적인 통신 프로토콜

OPC 통합 구조(OPC Unified Architecture: OPC UA)는 산업용 자동화 애플리케이션을 위한 공급자 독립적인 통신 프로토콜 이다. 클라이언트-서버 원리를 기반으로 하고, 개별 센서와 액추에이터로부터 ERPC 시스템이나 클라우드에 이르기까지 빈틈 없는 통신을 허용한다. 프로토콜은 플랫폼 독립적 이고 내장된 안전 메커니즘을 특징으로 한다. OPC UA는 유연하고 완벽하게 독립적이기 때문에, Industry 4.0의 구현을 위한 이상적인 통신 프로토콜로 간주된다.

OPC UA를 선택해야 하는 이유는 무엇인가?

OPC UA는 IT의 IP 기반 세계와 생산 현장 사이의 간극을 메워준다. 기계 내부에서, 기계들 사이에서, 혹은 기계와 클라우드 데이터베이스 사이에서 모든 생산 프로세스 데이터는 싱글 프로토콜을 통해 전송되기 때문에, 인터페이스, 게이트웨이 및 관련된 정보의 상실은 과거의 일이 되었다. OPC UA는 전통적인 공장 수준의 필드버스 시스템에 대한 요구를 제거하였다.

B&R은 여러 해 동안 OPC UA에 의존해왔고 다양한 OPC 재단 작업 그룹의 적극적 구성원이다. B&R에 의해 제공되는 OPC UA를 사용하는 솔루션과 제품에 관해 더 자세히 알아보자.

OPC UA를 포함하는 B&R 제품과 기술

  • 이점
  • 국제적 IEC 표준
  • 공급자 독립성
  • 안전성과 신뢰성
  • 플랫폼 독립성
  • 센서로부터 ERP 시스템까지

TSN –OPC UA에 대한 실시간 기능?

실시간 요건을 갖는 복잡한 프로세스를 만나면, 과거의 OPC UA는 한계에 직면하였다. 그러나 이더넷 표준에 대한 확장이 곧 상황을 구제하게 될 것이다. OPC UA TSN의 장점에 관해 더 알아보자.

출처: OPC Foundation (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.