Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

I/O systems

X20DI9371 Block Dreiteilung_WEISS

B&R 입출력 시스템은 다재다능하고 사용이 용이하다. 이것은 IP20 및 IP67 보호 등급과 함께 제어 캐비닛의 내부와 외부 공히 적용되는 사실이다. 또한 모든 표준 필드버스 시스템을 지원한다. 토폴로지에 관한 완전한 유연성은 입출력 시스템이 기계에 최적으로 적응될 수 있도록 한다. 표준 입출력은 안전 입출력과 혼합될 수 있고, 상태 감시와 같은 기능을 용이하게 구현할 수 있도록 분산형 지능을 입출력 시스템에 내장시킬 수 있다.

X20CP0291_WEISS

Inside the control cabinet

The extremely compact X20 System provides a wide range of modules, which are highly efficient to wire and service thanks to the 3-element design of the slices.

X67_WEISS

Outside the control cabinet

The X67 System is compatible with the X20 System, allowing the modules to be combined as needed. In addition, the IP67 protection makes them especially well-suited for harsh environmental conditions.

stecker_1

Directly integrated valve manifolds

The XV System allows valve manifolds to be directly integrated in the I/O network. This results in fewer I/O modules and less wiring, which also reduces machine manufacturing costs.

MA170_Ebene1

모바일 및 옥외 애플리케이션

XMA 제품군 의 입출력 모듈은 모바일 상업용 기계에 대한 모든 요건을 충족시키고 필요에 따라 컨트롤러나 필드버스 CPU와 결합될 수 있도록 상이한 변형 하우징에 설계된다.

allo offnen
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.