Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

SuperTrak

차세대 산업용 수송 기술

B&R의 SuperTrak 수송 시스템은 모든 배치(batch) 규모에 대한 유연하고 효율적인 생산을 위한 고급의 제조 개념을 가능하게 한다. 프로그래밍은 Automation Studio 소프트웨어 개발 환경에서 이루어진다.

SuperTrak은 특별히 가혹한 산업 환경에서 하루 24시간 1년 365일 상시 연속 운전을 위해 개발되었다. 시스템은 믿을 수 있고, 안전하며, 현저히 서비스 친화적이다. 개별 세그먼트(segment)와 셔틀(shuttle)은 트랙을 분해할 필요없이 용이하게 교체될 수 있다. 이것은 매우 낮은 평균 수리 시간으로 이어지고 전체 플랜트의 생산성을 높인다.

CNC와 로봇의 끊김없는 통합

CNC와 로봇 시스템에 의해 사용되는 것을 포함하여 모든 유형의 서보 축의 탁월한 시스템 가용성과 실시간 동기화 기능과 함께, 고품질의 생산 출력이 보장된다. 자동화된 생산 유닛을 형성하도록, 셔틀, 로봇 및 그 밖의 CNC 제어 컴포넌트를 효율적으로 통합할 수 있다. 통신을 위해 B&R은 이더넷 기반의 POWERLINK 프로토콜에 의존하며, 이것은 하드 실시간으로 축의 동기화를 다룰 수 있다.

SuperTrak_action

극적으로 감소된 점유 면적

광범위한 통합 작업을 통해, SuperTrak은 생산 라인 설치 공간을 대폭 줄인다. 제품은 지능형 시스템에 의해 생산 프로세스 각각의 단계로 유도된다. 각 제품은 개별적으로 처리되기 때문에, 더 이상 버퍼 구역이나 컨베이어 벨트 상에서 충돌하지 않는다. 이에 의해 손상된 제품의 주된 발생원이 제거되고 생산 출력의 품질이 현저히 향상된다.

제품들은 정의된 속도로 생산 라인을 통해 이동될 수 있기 때문에 더 이상 수집 구역이나 컨베이어 벨트에서 속도를 감속할 필요가 없다. 개별 셔틀은 CNC 채널을 통해 제어될 수 있다.

SuperTrak #5
각각의 셔틀은 개별적으로 제어된다.

신속한 전환

SuperTrak은 동일한 생산 라인 상에서 생산되는 상이한 제품에 대한 전환 시간을 최적화한다. 운전원이 운전원 패널에서 다른 옵션을 선택하는 순간에, 수송 시스템은 자동적으로 새로운 제품으로 전환된다. 제품 사이의 기계적 전환을 위한 장시간의 가동중지 시간은 현저히 단축되거나 완전히 제거된다. 높은 부하 용량으로, SuperTrak은 아주 무거운 제품도 잘 다룰 수 있다.

Automation Studio에서 프로그래밍

모든 B&R 솔루션과 마찬가지로, SuperTrak은 Automation Studio 소프트웨어 개발 환경에서 프로그래밍된다. 프로그래머는 셔틀을 설정하기 위해 즉시 사용준비된 라이브러리와 펑션 블록의 장점을 활용할 수 있다.

상위 레벨 시스템의 용이한 통합

모든 B&R 제품과 마찬가지로, SuperTrak은 B&R 자동화 솔루션에 완전히 통합된다. 이러한 높은 통합의 정도는 시스템 불연속성을 제거하고 완전한 시스템으로 통합될 때 모든 옵션에 대해 개방적이다.

수송 시스템은 강력한 Automation PC에 의해 제어되며, 이것은 또한 다른 모든 자동화 태스크도 처리할 수 있는 중앙집중식 컨트롤러로서의 기능을 발휘한다. 이러한 시스템 구조는 또한 추가적인 인터페이스나 버스 컨트롤러 없이 SuperTrak을 상위 레벨의 시스템에 용이하게 통합할 수 있도록 한다.

  • 하이라이트
  • 낮은 유지보수와 튼튼한 설계
  • 가혹한 환경에서의 신뢰할 수 있는 상시 연속 운전
  • 매우 높은 부하
  • 정밀한 제품 위치 결정
  • 하드 실시간으로 동기화된 외부 축
  • CNC와 로봇 통합
Weitere Informationen
SuperTrak #1
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.