Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Yaskawa 가 POWERLINK 를 통합합니다.

KUKAYaskawa MOTOMAN 콘트롤러가 POWERLINK Interface를 제공합니다. 이러한 제조사의 로봇들이 이제 B&R 자동화 시스템으로 완벽하게 통합됩니다. 보다 용이한 로봇 프로그래밍의 혜택으로 머신 제조사들은 생산성과 유연성이 더욱 커집니다.

B&R 컨트롤러에 사용되는 IEC 61131의 환경에서 로봇 프로그래밍을 위해 제공된 라이브러리들이, 전체 머신 어플리케이션에 완벽하게 통합됩니다. 시운전 시간은 단축되고 정확성은 증가합니다.

추가의 조작용 단막기가 필요없습니다.

로봇 컨트롤러가 일반적 제어 시스템에 완전히 통합된 이래로, 로봇은 자체 조작용 단막기가 필요하지 않습니다. 조작과 진단을 위해 필요한 모든 데이타들은 머신의 주 단말기에서 구현되고 조정됩니다.

  • 장점
  • IEC 61131 기반의 로봇 프로그래밍
  • 자동화 솔루션으로 완벽하게 통합된 로봇
  • 하드웨어 비용 감소
  • 로봇 플랫폼의 폭넓은 선택
Powerlink_Logo_CMYK

KUKA KR C4

KUKA의 KR C4 컨트롤러는 이제 POWERLINK interface를 제공합니다. 디바이스 디스크립션 파일이 B&R 제어 시스템으로 통합이 가능합니다. KUKA 또한 익숙한 IEC 61131환경의 Automation Studio처럼 로봇 컨트롤러 프로그래밍을 위한 mxAutomation 라이브러리를 제공하는 데 – 이는 전체 머신 소프트웨어로 로봇 로직의 완벽한 통합을 보장합니다.

KR QUANTEC_links
Yaskawa DX200

Yaskawa 는 이제 DX200 로봇 컨트롤러에서 통합된 POWERLINK interface를 제공합니다. Yaskawa로 부터 제공된 디바이스 디스크립션 파일과 MotoLogix 라이브러리는 B&R 제어 시스템으로 통합된 컨트롤러가 됩니다. MotoLogix는 기계제조사가 어플리케이션의 직접 통합을 위한 IEC 61131 프로그래밍언어로 로봇 컨트롤러를 프로그램할 수 있게 합니다.

Yaskawa_MOTOMAN_MH12
Comau and Stäubli

The C5G (Comau) 와 CS9 (Stäubli) 로봇 컨트롤러는 이제 통합된 POWERLINK interfaces 의 특징을 가집니다. KUKA와 Yaskawa와 같은 솔루션으로 고객들은 자유롭게 로봇 플랫폼을 선택할 수 있습니다.

Racer Standard
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.