Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

웹 자동화를 만나다

Header_mapp view

스마트폰은 궁극적인 인터페이스 기능성을 갖는 고성능 전자장치의 전형이다. 산업 기계와 기기 운전원들이 매일 사용하는 인터페이스에 대해 바로 스마트폰과 같은 것을 원하는 것은 놀라운 일이 아니다. B&R은 이제 mapp View를 사용하여 바로 엔지니어링 환경으로부터 폭 넓은 웹 기술 세계에 대한 직접적인 접근을 제공한다. 자동화 엔지니어들은 최초로 강력하고 직관적인 HMI 솔루션을 만들기 위해 필요한 모든 도구를 갖추게 되었고, 그것을 수행하기 위해 전문적인 웹 개발자가 되어야 할 필요가 없다.

mapp View Benutzer Design UI

현대식 웹 사이트와 스마트폰 운영 체계는 사용성, 디자인 및 인간 공학 전문가들의 대규모 팀에 의해 설계되었다. OEM 업체는 전형적으로 그러한 종류의 자원을 원하는 대로 갖출 수는 없다. 간극을 메우기 위해 필요한 것은 그들에게 친숙한 프로그래밍 환경에 통합된 이용하기 쉬운 도구이다.

  • 장점
  • 웹 기술의 모든 장점
  • 엔지니어링 환경에 완전 통합
  • 고도의 재사용성
  • 모든 장치에 대하여 최적의 디스플레이

적절한 시기에 올바른 정보

운전원들은 멋진 그래픽이나 다중 터치 내비게이션 기능에 의해 깊은 인상을 받는 것은 아니다. HMI는 최대한의 생산성과 최소한의 정지 시간이라는 산업 생산의 주요 목표를 직접적으로 용이하게 해야 한다.

이러한 두 가지 목표에 대한 관건은 적절한 시기에 올바른 정보를 갖추는 것이다. 그것이 주 운전원 터미널이든, 소형 정보 화면이든, 혹은 스마트폰이나 태블릿 PC에서 이루어지든 중요한 통지는 예외 없이 의도된 대상자들에게 도달해야 한다. 동시에 설계는 반드시 인간 오류를 방지할 수 있어야 한다.

100% 웹 기술

B&R은 mapp View를 이용하여 100% 웹 표준에 의존함으로써 이러한 도전을 해결하였다. 이 기술은 콘텐츠가 어느 출력 장치에서든 혹은 특정 사용자나 사용자 집단을 위한 맞춤형 장치에서든 최적으로 표시될 수 있도록 한다. 전통적 접근방식은 모든 상이한 출력 매체에 대한 페이지를 개발하기 위해 상당한 자원과 경험을 필요로 하였다.

익숙한 환경에서의 작업

mapp View가 독특한 것은 웹 기술을 엔지니어링 환경에 통합시키는 방법에 있다. mapp View가 HTML5, CSS3 그리고 JavaScript를 기반으로 만들어졌지만 자동화 엔지니어들은 이 언어들을 알 필요가 없다. 대신에 그들은 자신의 전문 분야에 지속적으로 초점을 맞출 수 있다. HMI 페이지는 친숙한 Automation Studio 환경에서 구축된다. 모든 GUI (Graphical User Interface) 기능은 위젯이라 불리는 모듈화된 컨트롤 컴포넌트로 캡슐화 되어있다. 그리고 그것은 간단하게 드래그 앤 드롭으로 설정될 수 있다.

웹 기술의 주요 장점 중 하나는 그것이 콘텐츠와 레이아웃을 분리시키는 방식이다. HMI 애플리케이션 콘텐츠가 마무리된 뒤에도, 개발자는 초기 현장 시험 이후에 사용성을 최적화하기 위해 레이아웃과 스타일을 미세 조정할 수 있다. 위젯은 여러 가지 표준적 주제로 이용될 수 있거나 사용자의 기업 디자인과 함께 맞춤화될 수 있다. 웹 기술의 이용 덕분에, 콘텐츠는 상이한 출력 매체에 용이하게 적응될 수 있으며, 그것이 대화면 운전원 패널이든 작은 스마트폰 화면이든 무관하다.

모듈형 구조에 이상적

상호간에 분리된 것은 콘텐츠와 레이아웃뿐만이 아니다. 기계 제어와 HMI 애플리케이션도 완전히 분리되어 있다. HMI 소프트웨어나 개별 GUI 구성품을 재사용할 수 있고 언제든지 수정이 가능하기 때문에, mapp View는 유연한 모듈 방식의 기계 구조에 대해 이상적이다. 이것은 또한 유지보수 비용을 절감하고 전반적 품질을 향상시킨다.

웹은 지속적인 변화하고 발전하지만, 웹 기술 자체는 세월의 흐름에도 주목할 만큼 그대로 유지된다. HTML 페이지는 20년 전에 만들어졌지만 오늘날의 어떠한 브라우저에서도 여전히 표시된다. mapp View는 국제적으로 인정된 웹 표준인 HTML5, CSS3 및 JavaScript 위에 구축되었다. Flash나 Silverlight와 같은 독점적 플랫폼과 달리, 이러한 표준은 지속적으로 업데이트되고 수십 년간 사용 가능한 상태를 유지한다.

OPC UA를 이용한 개방성

mapp View는 B&R의 자동화 스튜디오 엔지니어링 환경에 완전히 통합되어 있다. 다른 공급자로부터의 컨트롤러도 OPC UA를 통해 HMI에 용이하게 통합될 수 있다. mapp View는 웹 프로그래밍 언어 지식이 요구되지 않는 세계 최초의 웹 기반 HMI 솔루션이다.

OPC UA
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.