Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

차세대 자동화

기계 제작에 있어서 batch size 1

기계 제작자들은 그들의 제품 포트폴리오에 점점 더 많은 특수 목적 기계와 다른 형태의 기계를 추가하고 있습니다. 모든 다른 형태는 일반적으로 사전 준비 없이 설계되어야 하기 때문에, 관련된 엔지니어링 작업의 양은 현저히 증가합니다.

근년에 모든 업계에 걸쳐 제품 맞춤화가 증가하였습니다. 소비자는 batch size 1에 이르기까지 거의 모든 개별적 요구가 충족되어야 하는 것을 기대하게 되었습니다. 이러한 추세는 이들 제품을 제조하는 데 사용되는 기계에 직접적인 영향을 미칩니다.

Scalabilityplus_white_1.0_de

몇 년 전만 해도 기계 제작자의 전형적인 포트폴리오는 주로 대량으로 생산되는 표준형 기계들로 구성되었습니다. 그 이후 특정 고객을 위한 여러 형태와 기계 옵션이 대세를 이루게 되었습니다.

그러나 기계의 여러 형태만으로는 모든 고객의 수요를 충족시키지 못합니다. 기계 제작자는 또한 자신의 기계를 최종 제품을 생산하는 지역 기업 요구에도 맞추어 조정합니다. 하나의 기계 제품 시리즈가 다음 시리즈로부터 구별되는 것은 예를 들어 구성품의 성능, 제어 패널의 선택 또는 이용 가능한 기능의 범위에 의합니다.

이때 기계 제작자는 이러한 모든 여러 형태를 경제적이고 효율적으로 개발해야 하는 도전에 직면하게 됩니다.

  •  
     
     
     
     
     
     
    Skalierbare Hardware
    확장형 하드웨어
     
    Automation_Studio_mit_Schriftzug_WEISS_ohne_Schatten_1.0_de
    확장형 소프트웨어
     
    Skalierbare Technologie
    확장형 기술
     
    Skalierbare Maschine
    확장형 기계
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.