Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Safety Innovations 2015

Breakthrough

더이상의 hardwired 세이프티는 필요없다

B&R은 X20 SafeIO 제품군에 새로운 디지털 혼합 안전 모듈 시리즈를 발표, 프로그램 가능한 안전 기술에 대한 진입 장벽을 무너뜨렸다. 심지어 가장 작은 어플리케이션에서도 통합 안전 기술은 이제 더 이상 기존의 릴레이 솔루션보다 비싸지 않다.

확장성: 모든 B&R 제품은 주요 기능적인 변화없이도 완벽하게 교체될 수 있다. 가장 작은 규모의 안전 솔루션은 이제 하나의 X20 SafeIO 모듈로 구현될 수 있다.

balken_de
Apple Bullet LightCurtain

터보 충전된 안전 기술

B&R은 세이프티가 중요한 분야에 reACTION 기술의 사용을 확장합니다. 이 기술은 시간이 중요한 하위 프로세스들의 반응 시간을 과감히 줄여줄 수 있는 IO 모듈에 직접적인 수행을 가능케 합니다. 더군다나 reACTION 기술을 사용하기 위하여 비싼 하드웨어가 필요하지 않으며, 프로그램도 예전의 제어 솔루션을 위한 것과 같이 용이합니다.

reACTION 모듈은 공정의 일부를 담당하여, 컨트롤러와 네트워크의 부담을 줄여주고, 대부분의 경우에 이들의 스케일 축소를 허용한다. 대개의 경우에 결과적인 비용 절감은 reACTION 모듈로 인한 비용 증가를 상쇄하고도 남는다.

balken_de
mapp

HMI를 통해 안전 운전 모드를 선택한다.

mapp 기술 은 HMI 패널 상에서 운전 모드를 안전하게 선택할 수 있도록 하고 키 작동 셀렉터 스위치를 불필요하게 만든다. 이것은 새로이 안전 인증된 mapp 블록과 가시화 객체에 의해 실현되었다. 어떠한 B&R 패널도 HMI 기능을 수행할 수 있고 추가적인 안전 인증은 요구되지 않는다.

balken_de
buscontroller integriert

통합 버스 컨트롤러

B&R의 신형 안전 컨트롤러인 SafeLOGIC X20SL8101은 X20 모듈을 직접 연결할 수 있는 통합 I/O 인터페이스와 전원 공급장치를 특징으로 한다. 모든 B&R 안전 컨트롤러와 마찬가지로 통합된 www.ethernet-powerlink.org 인터페이스를 갖추고 있다.

X20SL8101은 300개까지의 안전 노드로부터의 데이터를 처리할 수 있으며 이에 의해 안전 컨트롤러에 대한 새로운 성능 표준을 설정한다.

balken_de
bei netzwerkausfall

네트워크 고장 이후의 자율 모드

신형 SafeLOGIC X20SL8101 안전 컨트롤러와 SafeIO 모듈 reACTION 기술 은 전체 지원 정전 모드(all support blackout mode)를 특징으로 한다. 정전 모드에서는 네트워크나 주(主)컨트롤러 고장 이후에도 안전 애플리케이션이 지속적으로 실행된다. 이러한 시나리오에 대해 복잡한 자율 시퀀스를 프로그램할 수 있기 때문에, 고가의 이중화 솔루션에 대한 필요성이 제거된다.

balken_de
openSAFETY Panel

단 한 개의 케이블

B&R의 신제품인 openSAFETY 컨트롤 패널은 버스 시스템을 통해 세이프 데이터를 교환할 수 있게 한다. 통합 openSAFETY 인터페이스를 이용하면 별도로 비상 정지, 모드 셀렉터 및 기동 버튼을 결선할 필요가 없다.

openSAFETY 운전원 패널에 요구되는 유일한 연결은 버스와 전원에 대한 연결뿐이기 때문에 정확히 연결 대상을 찾기가 용이하다. 스윙 암(swing arm) 시스템은 설치와 서비스가 훨씬 더 용이해졌다.

balken_de
library_for_press_applications

프레스 애플리케이션을 위한 포괄적 라이브러리

프레스 어플리케이션을 위한 PLCopen-compliant 라이브러리와 함께 B&R 은 PLCopen part 4에 명시된 펑션 블록의 완전한 세트를 제공하는 첫 번째 제조 업체 중 하나다. 그 결과, 안전이 중요한 프레스 어플리케이션 엔지니어들은 필요한 안전 기능 설정을 훨씬 쉽게 할 수 있다.

Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.