Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Logged in as UsernameLogout
B&R Logo

SDL3의 유연한 토폴로지

SDL3 converter for Automation PCs

외부 컨버터와 Smart Display Link 3의 조합은 추가적인 이점을 제공합니다. 예를 들어, SDL3는 모든 Automation PC 910, Automation PC 620 및 Automation PC 810 장치뿐만 아니라 모든 Panel PC에 Automation Panel을 연결하는데 사용할 수 있습니다. 개조 또는 수정하는 과정에서 SDL3으로 시스템을 업그레이드하는 것은 매우 쉽습니다.

SDL3 컨버터는 Automation PC로부터 공급되는 전원을 라우팅 할 수 있기 때문에 패널에 추가적인 전원 공급이 필요 없는 경우가 많습니다. 통합 SDL3 인터페이스를 사용하여, 두 개의 Automation Panel은 독립적인 듀얼 디스플레이 모드로 Automation PC 910에 연결될 수 있습니다.

Flexible use with all product series

The modular design of Automation Panels provides the necessary flexibility for SDL and SDL3 to be used with all product generations. SDL3 can even be used with existing swing arm systems and customer-specific models.

선택형 통합 SDL3 송신기를 갖춘 Automation PC 910

  • Connected via SDL3 to the Automation Panel (single-touch and multi-touch)
  • Automation Panel supplied with 24 VDC

Automation PC의 외부 SDL3 컨버터

  • SDL3를 통해 Automation Panel에 연결 (싱글 터치 및 멀티 터치)
  • SDL3를 통해 Automation Panel에 전원을 공급

통합된 SDL3 및 외부 SDL3 컨버터를 갖춘 Automation PC 910

  • 두 개의 Automation Panel 디스플레이(싱글 터치 및 멀티 터치)에 SDL3를 통해 연결됨
  • APC910의 Automation 패널에 24VDC 공급
  • 전원은 SDL3 통해 Automation Panel의SDL3 컨버터에 공급
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.