Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Panel PC 900 싱글 터치

Automation Panel Single

싱글터치 패널

기존 시스템과의 호환을 필요로 하는 모든 어플리케이션에, 아날로그 저항막 방식(감압식)의 터치 스크린을 가진 4:3 패널을 사용할 수 있습니다. 이로써 어떤 해상도를 가진 현재의 HMI 어플리케이션을 소프트웨어의 아무런 조정 없이도 최신 PC 플랫폼과 계속 사용할 수 있습니다.

Scalable performance

The full range of Panel PC 900 processors – from the single-core™ Celeron® up to the quad-core Core™ i7 – provide a versatile selection of CPU performance levels to make it the best platform for any application.

lib.block.product.categories

다목적 패널 기술

Automation Panel의 제 2 세대는 또한 B&R의 Panel PC 장치의 기술적 기반의 역할도 한다. 이러한 모듈형 플랫폼 전략은 뛰어난 유연성을 갖춘 제품 포트폴리오로 귀착된다.

핵심적 구성품은 패널 그 자체이며, 패널은 Panel PC 900 시스템에 의해 확장 가능한 처리 능력을 갖춘 모든 기능을 포함하는 Panel PC로 전환된다. Panel PC와 Automation Panel을 위해 동일한 전면 플랫폼을 이용하기 대문에 교체 부품에 요구되는 창고 공간이 절약된다. Automation Panel과 Panel PC를 사용하는 주문형 제품은 하나의 베이스 유닛을 기본으로 합니다.

요점

  • 아날로그 저항막 방식(감압식) 싱글터치 스크린
  • Displays from 12.1" XGA to 19" SXGA
  • Anti-glare glass
  • Excellent gliding properties
  • Scratch-resistant surface
  • Easy to clean
  • 장갑을 끼고 사용 가능
  • 슬림한 디자인
  •  
    4:3
    Display size
    12.1"
    15"
    19"
    Resolution
    1024 x 768
    1024 x 768
    1280 × 1024
    Touch screen
    Analog resistive
    Analog resistive
    Analog resistive
    Orientation
    Landscape
    Landscape
    Landscape
    Power supply
    24 VDC
    85 to 264 VAC
    24 VDC
    85 to 264 VAC
    24 VDC
    85 to 264 VAC

Panel PC 900 시스템과 Panel PC 900 싱글터치 디스플레이 유닛

Backside2

요점

  • Intel® Core™ i processors
  • 2x Gigabit Ethernet, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • High definition audio
  • HDD/SSD
  • 2 modular interfaces
  • Integrated UPS
  • Up to 2 PCI / PCI Express slots
  • 슬림한 디자인
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.