Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Panel PC 900 멀티터치

Multitouch Panels

멀티터치 - 최적의 조작성

멀티터치 패널은 혁신적인 HMI 디자인을 위한 새로운 세계를 열어주었습니다. 어플리케이션에서 사용되는 수많은 제스처를 사용할 수 있습니다: 두 손가락으로 확대, 축소 그리고 회전이 가능하며, 빠르게 손을 흔듦으로써 목록을 스크롤하거나 다음 화면으로 넘길 수 있습니다. 멀티터치 기술의 주요 장점은 작업을 더욱 직관적으로 수행할 수 있다는 것입니다. 동시에 중요하거나 위험할 수 있는 작업에 양손 제스처를 사용하여 오작동을 방지하는 효과적인 방법을 제공합니다.

확장 가능한 성능

Panel PC 900 프로세서의 전체 범위는 싱글 코어 셀러론으로부터 쿼드 코어 코어 i7까지에 이르고 모든 애플리케이션에 대한 최선의 플랫폼을 구성할 수 있도록 다목적의 CPU 성능 수준 선택을 제공한다. Panel PC 900은 팬 없는 작동에서도 이전 모델의 고급 버전보다 더 우수하다.

lib.block.product.categories

다목적 패널 기술

Automation Panel의 제 2 세대는 또한 B&R의 Panel PC 장치의 기술적 기반의 역할도 한다. 이러한 모듈형 플랫폼 전략은 뛰어난 유연성을 갖춘 제품 포트폴리오로 귀착된다.

핵심적 구성품은 패널 그 자체이며, 패널은 Panel PC 900 시스템에 의해 확장 가능한 처리 능력을 갖춘 모든 기능을 포함하는 Panel PC로 전환된다. Panel PC와 Automation Panel을 위해 동일한 전면 플랫폼을 이용하기 대문에 교체 부품에 요구되는 창고 공간이 절약된다. Automation Panel과 Panel PC를 사용하는 주문형 제품은 하나의 베이스 유닛을 기본으로 합니다.

요점

  • Projected capacitive multi-touch screen
  • Displays from 15.6" XGA to 24" Full HD
  • Anti-glare glass
  • Excellent gliding properties
  • Scratch-resistant surface
  • Easy to clean
  • 장갑을 끼고 사용 가능
  • 슬림한 디자인
  •  
    Widescreen
    Display size
    15.6"
    18.5"
    21.5"
    24"
    Resolution
    1366 x 768
    1366 x 768
    1920 x 1080
    1920 x 1080
    Touch screen
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    Orientation
    Landscape
    Landscape
    Landscape
    Landscape
    Power supply
    24 VDC
    85 to 264 VAC
    24 VDC
    85 to 264 VAC
    24 VDC
    85 to 264 VAC
    24 VDC
    85 to 264 VAC

Future-proof

The front side of the Panel PC 900 is a premium quality projected capacitive touch screen. The edge-to-edge, anti-glare glass surface and brilliant, high-resolution display represent the ultimate in sophisticated operating panel technology. The new series is available with mounting options for a control cabinet cutout or a support arm. Displays are equipped with a long-lasting, power-saving LED backlight.

장점

  • 인텔 코어 i 시리즈 프로세서
  • 2x 기가비트 이더넷, 2x RS232, 4x USB 3.0
  • 고품질 오디오
  • HDD/SSD
  • 2개의 모듈형 인터페이스
  • 통합 UPS
  • 2개까지의 PCI / PCI Express 슬롯
  • 슬림 디자인

호환성

Panel PC 900 장치의 고급 디자인은 대화면 디스플레이를 갖춘 멀티 터치 시스템 뿐만 아니라 고전적인 4:3 디스플레이에 대한 지원도 제공한다. Panel PC 900 시스템은 아날로그 저항막 방식 터치 스크린과 크기 19인치까지의 디스플레이를 갖추고 해상도와 디스플레이 형태 측면에서 이전의 장치 세대와 완전하게 호환된다.

Backside2
Backside3
PPC Rückansicht

Panel PC 900 시스템 플랫폼은 완전한 모듈형 설계를 갖추고 개별적으로 모든 종류의 애플리케이션에 제한 없이 적응될 수 있도록 한다. SSD에서 CFast까지에 이르는 저장 옵션, PCI와 PCI Express 양쪽에 대한 슬롯, AC 전원 공급장치 및 통합 UPS를 갖추고 있어 실질적으로 적용에 대한 제한이 전혀 없다.

PPC900 - 1 slot
PPC900 - 2 slot
PPC900 - Power Suppl
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.