Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
한국어

Please choose your country:

B&R Logo

Automation PC 910:

APC910_Gruppe

Automation PC 910과 함께 고속 차선 진입

Automation PC 910은 정교한 머신 비전 시스템과 같은 복잡한 작업을 위해 최대 컴퓨팅 파워를 제공한다. 이것은 최고 성능의 PC 구조에 대한 벤치마크인 최신 세대의 코어 i 시리즈 프로세서를 기반으로 한다.

인텔은 인상적으로 칩의 크기를 22 나노미터 수준까지 줄였다. CPU에 직접 그래픽 장치가 통합된 신형 마이크로아키텍처는 성능에서 코어 2 듀오 프로세서는 말할 것도 없고 제 2세대 코어 i 프로세서보다 현저한 도약을 달성하였다. 네 개까지의 코어를 갖춘 코어 i3, 코어 i5 및 코어 i7 CPU들은 모두 전력 소비를 최소한으로 유지하면서 산업용 PC 시장에서 이용 가능한 최대한의 성능을 자랑한다.

고 성능

PC 인프라의 모든 측면은 최대한의 컴퓨팅 성능과 최적의 데이터 처리량을 위해 간소화되어 왔다. 예를 들어, 직렬 ATA 기반의 CFast 카드는 이전에 Automation PC 910에 사용되던 CompactFlash로 교체되었다. CFast 카드는 CompactFlash 카드의 폼 팩터와 고속의 SATA 인터페이스를 결합시켰다. 동시에 CFast 카드는 극히 튼튼하다는 점과 같은 CompactFlash의 모든 장점을 유지한다.

lib.block.product.categories

멀티 코어

코어 듀오 프로세서의 도입 이후, 멀티 코어 접근방식은 CPU 기술의 지속적인 개발을 위한 기반이 되어 왔다. 싱글 코어 프로세스가 그의 물리적 한계에 도달하자, 전력 소모의 현저한 증가 없이는 더 이상 성능을 높이는 것이 불가능하게 되었다. 멀티 코어 기술은 더 높은 성능과 더 효율적인 에너지 이용이 공존할 수 있도록 함으로서 이러한 이해 상충을 해결하였다. Automation PC 910 시스템에 이용된 최신 세대 코어 i 시리즈에는 여러 가지 종류의 듀얼 코어와 쿼드 코어 프로세서들이 포함된다. 여기에는 코어 i7을 사용하는 경우에도 Automation PC 910이 팬 없이 작동할 수 있도록 허용하는 다양한 저전력 버전이 포함된다.

APC910 Benchmark

최고의 요구를 충족시키는 팬 없는 작동

Automation PC 910의 다양한 제품은 팬을 사용하지 않고 작동할 수 있는 옵션을 제공한다. 이러한 기능이 CFast 카드 및 반도체 드라이브와 조합되면, 완전히 가동 부분이 없는 PC 시스템을 구현할 수 있으며, 이것은 유지보수 없는 운전에 관한 한 커다란 진전이다. Automation PC 910 냉각 시스템은 하우징으로부터의 최적의 열전도를 위해 완전히 새로이 설계되었다. 팬 없는 작동을 위해 대류를 극대화하도록, Automation PC 910의 히트 싱크 설계는 모의 모델을 이용한 광범위한 평가 프로세스를 통해 최적화되었다.

팬을 사용하는 고급 시스템에서는 공기가 통합형 냉각 핀을 통해 흐르도록 한다. 프로세서의 크기가 줄어듦에 따라 열은 점점 더 작은 표면적에서 생성된다. 이 문제에 대해서는 히트 파이프가 최대한의 열 방산을 제공하는 최선의 방법이다.

공기 순환의 최적화

하우징 패널 상의 새로운 벌집형 개구부는 공기 순환과 구조적 강도의 완벽한 조합을 제공한다.

셀러론 프로세서와 일부 코어 i 시리즈 프로세서는 팬 없이 작동 가능하다. 그러나 Automation PC 910은 팬 없이도 이전 세대의 PC들이 달성하기 위해 팬을 필요로 하던 성능 결과를 달성할 수 있다. 고급 범위에서는 얼마 전까지만 해도 그러한 소형 형대 요소에 대해서는 상상조차 할 수 없었던 성능 수치를 달성하기 위해 팬과 함께 쿼드 코어 CPU를 사용할 수 있다.

APC910 1_2_5 Slot
APC910 Heatpipes
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.