Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Automation PC 2100:

Automation PC 2100_white

컴팩트한 사이즈, 최고의 성능

또한 Automation PC 2100의 다양한 제어 캐비닛은 최소화된 크기로 완전한 PC 시스템을 제공합니다.

이 혁신적인 PC 디자인은 임베디드 시스템을 위한 이정표를 나타내는 싱글, 듀얼 및 쿼드 코어 프로세서 기술의 Intel Bay Trail 구조를 기반으로 하여 최적의 가격 대비 성능을 제공합니다. 쿼드 코어 프로세서는 Panel PC 900에서 사용한 Core i3 3217UE 프로세서보다 높은 성능 수준을 달성합니다.

통신은 모든 방향으로

Panel PC 2100은 2x기가 비트 이더넷 뿐만 아니라 1x USB 2.0과 1x USB 3.0등을 포함한, 가장 중요한 인터페이스들을 통합하고 있습니다. 인터페이스 모듈은 또한 POWERLINK 및 CAN과 같은 필드버스 기술을 활용하기 위해서 포함될 수 있습니다. 데이터 저장을 위해, 60 GB 이상을 저장할 수 있는 MLCbased CFast 카드들도 이용할 수 있습니다.

최대의 그래픽 성능

Intel Atom 프로세서가 사용하는 그래픽 엔진 기술은 Core i 기술에서 오는 것으로 강력한 처리를 제공합니다. 또한 DirectX 11을 지원하는 것은 처음이며, SCADA 및 다른 HMI 시스템에서 향상된 그래픽 성능에 대한 더 많은 가능성을 열어준다. 24.0"의 Full HD까지의 화면크기와 모든 해상도들도 지원됩니다.

장점

  • 인텔 아톰 E3800 프로세서
  • 쿼드 코어 CPU의 성능
  • 매우 강력한 그래픽
  • 컴팩트한 크기
  • 2 x 기가 비트 이더넷
  • SDL/DVI
  • 팬리스
APC2100 - Interfaces
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.