Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

Automation Panel 900 multi-touch

Multitouch Panels

멀티터치 - 최적의 조작성

멀티터치 패널은 혁신적인 HMI 디자인을 위한 새로운 세계를 열어주었습니다. 어플리케이션에서 사용되는 수많은 제스처를 사용할 수 있습니다: 두 손가락으로 확대, 축소 그리고 회전이 가능하며, 빠르게 손을 흔듦으로써 목록을 스크롤하거나 다음 화면으로 넘길 수 있습니다. 멀티터치 기술의 주요 장점은 작업을 더욱 직관적으로 수행할 수 있다는 것입니다. 동시에 중요하거나 위험할 수 있는 작업에 양손 제스처를 사용하여 오작동을 방지하는 효과적인 방법을 제공합니다.

lib.block.product.categories

  • Components and Modules

Material NumberDescriptionCompare products ...

다목적 패널 기술

2세대 Automation Panel은 B&R의 Panel PC 장치의 기본 기술입니다. 이 모듈형 플랫폼 전략으로 뛰어난 유연성을 지닌 제품 포트폴리오를 가져왔습니다.

모듈형 SDL/DVI 수신기를 추가하여 Automation Panel로 변형된 패널 자체가 핵심 컴포넌트입니다. 그대신 SDL3를 사용하는 것은 궁극적으로 더 먼 거리와 더 쉬운 배선 작업에 대한 추가적인 가능성을 엽니다. PC유닛을 추가함으로써 동일한 패널은 확장된 처리 성능을 갖춘 Panel PC가 됩니다. 동일한 전면 플랫폼을 사용하여 대체품을 위해 필요한 창고의 공간을 감소시킬 수 있습니다. Automation Panel과 Panel PC를 사용하는 주문형 제품은 하나의 베이스 유닛을 기본으로 합니다.

요점

  • Projected capacitive multi-touch screen
  • Widescreen formats from 7" WVGA to 24" Full HD
  • DVI, SDL, SDL3과 연결
  • 슬림한 디자인
  • 유연한 마운팅
  • 장갑을 끼고 사용 가능
  • 눈부심 방지 표면

균일한 시스템 플랫폼

시스템을 패널로 나누면서 SDL/SDL3 수신기와 Panel PC는 이 분야에 상당한 이점을 가져옵니다. 예를 들어, 손상된 디스플레이는 Panel PC 전체를 교체할 필요없이 디스플레이만을 빠르게 교체할 수 있습니다. 이러한 방법으로, B&R은 향후 모든 PC 아키텍처를 위해 유연한 시스템 플랫폼을 구축하는 균일한 내부 인터페이스를 만들어 왔습니다.

Backside1

SDL/DVI 수신기와 함께 Automation Panel은 원격 디스플레이 장치를 위한 유연한 연결을 제공합니다. 이 분야의 많은 패널을 위해, Automation PC 910는 표준 DVI 인터페이스로 동작시킬 수 있는 검증된 SDL 인터페이스를 갖추고 있습니다. SDL은 하나의 케이블로 연결하는 것으로 쉽게 PC와 디스플레이를 연결할 수 있습니다.

Smart Display Link는 디스플레이 장치 영상 데이터뿐만 아니라 터치스크린, LED, 키 및 원격 USB 인터페이스를 작동하는 데 필요한 모든 데이터도 제공한다.

  •  
    Widescreen
    Display size
    7"
    12.1"
    15.6"
    18.5"
    21.5"
    24"
    Resolution
    800 x 480
    1280 x 800
    1366 x 768
    1366 x 768
    1920 x 1080
    1920 x 1080
    Touch screen
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    Projected capacitive
    SDL/SDL3
    Orientation
    Landscape
    Landscape
    Landscape
    Landscape
    Landscape
    Landscape
    Power supply
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
    24 VDC
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .