Material Number Description Compare products ...
  • Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

공정 제어 시스템

프로세스 제어 애플리케이션의 범위는 소형 실험실 자동화 시스템으로부터 대규모 플랜트에까지 이른다. B&R에 의해 제공되는 프로세스 제어 시스템은 어떠한 애플리케이션 분야도 다룰 수 있는 독특한 확장 가능성을 제공한다. 또한 계획, 라이브러리 작성 및 설정으로부터 시운전과 운전까지 시스템의 전체 수명 주기에 걸쳐 시스템 통합 업체와 운전원들에 대한 지원을 제공한다. 빈틈 없는 통합과 직관적인 운전은 설치 시간을 단축하고 제품 전환을 위한 유연성을 제공하는 동시에 높은 수준의 기계와 시스템 생산을 보장한다.

01플랜트 자동화 (Plant automation)

객체 지향적 프로그래밍으로 개발된 표준화된 시스템 구성 요소들은 전체 시스템을 모듈화시킬 수 있다. 동시간의 시운전 시간과 비용은 현저하게 줄어든다. 표준 라이브러리로 구성된 중심화된 프로젝트 관리는 더 쉽고 더 효율적으로 전 세계에서 해당 시스템을 유지보수할 수 있게 한다. 시스템 가능성은 안전, 유지보수를 위해 통합된 리모트 접근, 서비스, 그리고 업그레이드에 의해 최대화 된다.

02공장 자동화 (Factory automation)

공장 자동화는 예를 들어 자동차나 식료품산업과 같은 조립(포장) 라인의 자동화와 같은 것들이 포함된다. 생산 라인에 있는 모든 모듈 데이터의 중심화된 수집은 포괄적인 온라인 성능 제어를 가능하게 한다. 제품 흐름을 추적하는 것은 각각의 완벽한 생산 스텝이 어떠한 시간에도 매끈하게 추적될 수 있게 한다.

03공정 제어 (Process control)

완벽하게 통합된 공정 제어 시스템은 시스템의 전체 수명동안에 유지보수 및 조작 비용을 줄이면서도 엔지니어링 량을 현저하게 줄일 수 있다. 통합된 버전 제어 시스템이 시스템의 인증을 가속화한다. 또한, 알람과 트렌드 시스템은 추가적인 비싸고 어려운 시스템없이 완벽한 투명성을 보장한다.

04인프라 자동화 (Infrastructure automation)

표준 프로토콜을 사용하여 기계와 공장의 데이터 수집은 포괄적인 온라인 성능 모니터링과 화면을 가능하게 한다. 꾸준한 수집은 양질의 제어를 위해 장기간으로 문서화가 가능하다. 통합된 표준 리포트들은 지속적인 생산 공정 발전을 위한 모든 공정 데이터들이 편리하고 정밀하게 분석될 수 있는 기반이 된다.

APROL Ilustrator V2

05에너지 모니터링 (Energy monitoring)

통합된 에너지 측정 모듈은 모든 전기 에너지 데이터들을 제공하며 정확한 값들을 알려준다. 데이터들은 모든 에너지 사용의 완벽하게 자동 수집하여 제공하기 위하여 모든 에너지 소스(천연가스, 오일, 등)로부터 모아진다. ISO50001에 정의된것과 같은 에너지 관리 시스템은 측정장치에 이미 통합되어 있으며 소비와 비용 정보까지 보여준다. 히스토리컬 데이터는 에너지 소비의 세부적인 분석을 가능하게 하며 문제의 원인과 효과를 확인하게 해준다.

06컨디션 모니터링 (Condition monitoring)

I/O 모듈에 통합된 온라인 진동 측정장치는 기계적인 상태를 확인할 수 있으며 성능의 저하를 미리 알아 심각한 손상을 방지할 수 있다. 컨디션 바탕으로 예측하는 유지보수는 예측하지 못하는 다운타임을 감소시키며 그로인한 비용과 리페어 비용들을 현저하게 줄일 수 있다.

07고급 공정 제어 (Advanced process control)

모델 예측 컨트롤러가 실제 프로세스 모델을 사용함으로서 다중으로 상호작용하는 물리적인 데이터들은 같은 시간에 규제할 수 있다. 조작자는 불안전한 요소에 대한 보상 및 시스템 구성요소의 크기를 최적화할 수 있다. 고급 공정 제어는 생산 처리량을 최적화하거나 효율성을 최대화하는데 사용될 수 있다.

08공정 데이터 수집 (Process data acquisition)

기계와 시스템에서의 데이터 중앙화 수집은 포괄적인 온라인 성능을 가진 모니터링과 화면을 가능하게 한다. 장기적인 계획은 양질의 제조 공정을 가능하게 한다. 통합된 리포트 기능은 모든 공정 데이터의 정밀한 분석을 제공하며 생산 공정을 최적화하게 한다. 진행중인 데이터, 알람, 그리고 이벤트를 동시에 보여주는 TrendViewer는 문제의 원인과 효과를 쉽게 추적할 수 있게 한다.

allo offnen
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.