• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

유연한 성능을 위한 휴대용 HMI

26.09.2016
Mobile Panels
B&R Mobile Panel 7100 사용자 인터페이스는 통합된 터치 스크린 및 전용 기능 키의 조합으로 구성되어 있다.

B&R - 새로운 Mobile Panel 시리즈 소개

B&R은 HMI 포트폴리오에 세 가지 새로운 모바일 유닛을 추가했다. 휴대용 HMI 유닛 Mobile Panel 7100 시리즈는 특별히 인체 공학, 빛과 충격 방지에 강하도록 디자인되었다. 이 새로운 모델은 산업용 PC의 성능을 필요로 하는 열악한 산업 환경 어플리케이션을 위한 B&R의 해결책이다.

최적의 디스플레이

새로운 Mobile Panel은 다양한 사이즈로 출시되었다. 7140 및 7150은 각각 7" WSVGA, 10.1" WXGA 디스플레이를 제공하며, 둘 다 혁신적인 mapp View HMI 소프트웨어를 사용한다. 10.1” 의 7151 모델은 Windows 기반 운영 체제에서 작동한다.

열악한 산업 환경을 위한 견고한 설계

Mobile Panel은 자주 사용되는 기능을 위해 통합된 터치 스크린뿐만 아니라 전용 키를 갖추어, 제한된 공간에서 최적으로 사용하게 한다. 키 스위치 및 정지 버튼 같은 조작 버튼은 강한 충격을 흡수할 수 있는 이중-벽 하우징에 둥근 모양의 오목한 형태이다. 또한 IP65 등급의 모바일 HMI 유닛은 USB 2.0 및 이더넷 10/100을 포함한 통합된 인터페이스를 제공한다.

Mobile Panels
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .