• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

새로운 B&R 키패드 모듈

06.08.2012
BuR_keypad module
The new B&R keypad module: Cool design, robust enough for industrial environments.

사용자가 필요한 곳에 맞춰 직관적인 작동

인체공학적 설계와 험한 산업 환경도 견디는 강건한 구조 – 발광 링 키들과 통합된 B&R의 새로운 키패드 모듈은 이 특성들을 완벽하게 결합시켰다. 핸드폰 크기만한 콤팩트한 사이즈와 IP65 세척 보호를 갖춘 이 새로운 제어 장치는 기계 상에서 필요할 때 어디든지 사용될 수 있다. 이 제품의 특별한 위생 설계는 식품 산업이나 제약 산업과 같은 예민한 작업 환경에서도 최대한의 위생 수준을 보장한다.

이 키들은 노랑, 초록, 빨강, 하양으로 발광하며 필요시에 레전드 스트립(legend strips)으로 라벨이 붙여진다. 완전히 동일한 링 키 발광은 완벽한 시그널 효과를 보장하며, 촉각적 피드백은 보다 편한 작동을 가능하게 한다. 그리고 이러한 세 가지의 서로 다른 설계로, 사용자들은 어떤 것이 자신의 어플리케이션 요구사항에 가장 적합한지 고를 수 있다.

설치와 연결만 하면 끝

이 새로운 키패드 모듈은 개방형 필드버스 시스템에의 유연한 연결을 제공하면서 동시에 극도로 의사전달적인 기능을 제공한다. B&R이 제공하는 이 새로운 제어 장치의 콤팩트한 사이즈는 또한 설치 공간을 절약해 준다. 이것은 장치 뒷편에 전자 보드를 내장할 수 있기 때문에 추가적인 보호 하우징이 필요하지 않다. 싱글-스크류 마운팅은 빠르고 쉬운 부착을 보장하고, 표준 M8및 M12 연결은 전체 비용을 한층 더 낮춘다.

About B&R

유럽 오스트리아에 위치한 B&R은 개인 기업으로서 전세계에 지사를 보유하고 있다. 산업 자동화 분야의 글로벌 리더로서, B&R은 최신 기술과 진보된 엔지니어링을 결합하여 모든 산업 분야의 고객들에게 기계 및 프로세스 자동화, 모션 제어, HMI, 통합 safety 기술을 위한 완벽한 솔루션을 제공한다. 강력한 소프트웨어 개발 툴인 Automation Studio뿐만 아니라 POWERLINK 및 openSAFETY와 같은 산업용 필드버스 통신 표준에 의해, B&R은 지속적으로 자동화 엔지니어링의 미래를 재정립하고 있다. B&R의 혁신적인 정신은 산업자동화 분야의 선두 자리를 유지시키는 근본이며, 고객의 기대치를 초월함으로써 더욱 고무되고 있다.

보다 자세한 정보를 얻으시려면 B&R 홈페이지를 방문해 주십시오. www.br-automation.com

When reprinting this press release, please send a copy to:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

BuR_keypad module
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.