• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

새롭게 선보이는 B&R의 Power Panel

22.11.2013
BuR Power Panel T- and C-Series
B&R의 2가지 HMI 신제품인 Power Panel T 시리즈 터미널과 Power Panel C 시리즈 컨트롤러는 다양한 크키의 디스플레이 선택이 가능하다.

터치 스크린을 활용한 터미널 및 컨트롤러 개발

B&R은 HMI계열의 새로운 Power Panel 모델로써 터치 스크린 기능이 적용된 T 시리즈의 터미널과 C 시리즈의 컨트롤러를 선보였다. 임베디드 브라우저를 갖춘 Power Panel T30 터미널은 웹과 완벽하게 호환되며 VNC 클라이언트로도 활용이 가능하다. 터미널 시리즈는 4.3 인치에서부터 10.1 인치까지 총 4가지 종류의 디스플레이 크기를 제공하며, 각각 2개씩의 이더넷 인터페이스 및 USB 포트와 함께 다양한 설정 옵션들을 제공한다.

다양한 연결 옵션 설정이 가능한 고성능 HMI

Power Panel C70 컨트롤러는 333 MHz Intel® AtomTM CPU에TM256 MB DDRAM, 16 kB FRAM 및 2 GB의EEPROM 메모리 플래쉬를 탑재하고 있다. 터치 스크린 기능을 포함하여 5.7인치에서부터 10.1인치 크기까지 총 3가지 종류의 디스플레이 크기를 제공한다. 또한 Power Panel C70 역시 최대 1 ms의 사이클 타임 속도로, POWERLINK 및 표준 이더넷과 2개의 USB 2.0 포트, X2X Link 기능을 포함하고 있으며, RS232 및 RS485와 CAN 통신을 비롯한 폭넓은 주변장치를 제공한다.

Power Panel T30와 Power Panel C70 모두 매우 콤팩트한 설계를 통해, 설치 공간을 최소화시킴으로써 보다 쉽게 장착할 수 있도록 최소한의 설치 깊이와 지능 케이블 단자를 제공한다. 그리고 하드 디스크나 팬, 또는 배터리가 없기 때문에 유지 보수가 매우 간편하다. 판넬 전면은 위생적인 측면을 고려했을 때IP65 규격에 적합한 시스템에 완벽하게 적용될 수 있다.

About B&R

유럽 오스트리아에 위치한 B&R은 개인 기업으로서 전세계에 지사를 보유하고 있다. 산업 자동화 분야의 글로벌 리더로서, B&R은 최신 기술과 진보된 엔지니어링을 결합하여 모든 산업 분야의 고객들에게 기계 및 프로세스 자동화, 모션 제어, HMI, 통합 safety 기술을 위한 완벽한 솔루션을 제공한다. 강력한 소프트웨어 개발 툴인 Automation Studio뿐만 아니라 POWERLINK 및 openSAFETY와 같은 산업용 필드버스 통신 표준에 의해, B&R은 지속적으로 자동화 엔지니어링의 미래를 재정립하고 있다. B&R의 혁신적인 정신은 산업자동화 분야의 선두 자리를 유지시키는 근본이며, 고객의 기대치를 초월함으로써 더욱 고무되고 있다.

보다 자세한 정보를 얻으시려면 B&R 홈페이지를 방문해 주십시오. www.br-automation.com

When reprinting this press release, please send a copy to:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

BuR Power Panel T- and C-Series
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.