• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

OPC UA를 통한 다양한 벤더들과의 통신

19.07.2017
PR 17134 BnR at EMO
EMO 전시회에서 B&R은 I/O 모듈을 사용하여 고급 상태 모니터링하는 방법을 보여줄 것이다.

2017 EMO: 머신 툴을 위한 작동자 패널

9월 18일부터 23일까지 하노버에서 개최되는 EMO 전시회에 B&R은 홀 25, 부스 E68에 참가하며 산업용으로 설계된 작동자 패널을 선보일 예정이다. 이 작동자 패널은 OPC UA를 통해 다양한 벤더들의 CNC 시스템과 통신할 수 있다. 따라서 기계 제조업체들은 자유롭게 CNC 시스템을 선택할 수 있다. 표준 Automation Panel 시리즈를 사용할 수도 있고 복잡한 머신 툴을 효율적으로 설정하고 조작할 수 있도록 고객 맞춤형으로도 가능하다.

B&R의 mapp View HMI 솔루션으로 고객들은 특별한 웹 디자인 교육을 받지 않고도 그들의 기계에 최신 웹 기반 사용자 인터페이스를 사용할 수 있다.

쉬운 모션제어 프로그래밍

B&R은 mapp Motion을 이용하여, 모션 제어 프로그래밍에 대한 전혀 새로운 접근방식을 제공한다. 이 솔루션에는 CNC 및 로봇 애플리케이션 뿐만 아니라, 단일 축 동작을 제어하기 위한 컴포넌트들이 포함된다. mapp 소프트웨어 프레임워크의 일부로써, 새로운 모션 컴포넌트는 필요에 따라 조합되고 용이하게 설정될 수 있다. 따라서 사용자들은 빠르고 쉬운 프로젝트 개발로 인해 혜택을 받는다.

계획된 유지보수 가능

B&R은 또한 고급 상태 모니터링을 위한 X20 시리즈 I/O 모듈을 전시할 계획이다. 모듈은 진동 데이터 프로세싱과 상태 분석을 제공한다. 이것은 유지보수 작업을 예상하고 계획할 수 있기 때문에 기계 가용성을 향상시킨다.

PR 17134 BnR at EMO
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.