• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

모든 산업분야에 완벽한 모터

06.02.2017
8LS Motors
8LS 모터 시리즈는 두 가지 사이즈가 새로이 추가되어 보다 광범위하고 더욱 정교한 성능 스펙트럼을 커버한다.

B&R은 자사의 서보 모터 시리즈에 새로운 두 가지 사이즈를 추가하였다.

B&R은 자사의 8LS 서보 모터 시리즈에 새로운 두 가지 사이즈를 추가하였다. 사이즈 A는 70 mm의 플랜지 크기와 매우 컴팩트한 설계로 상당히 높은 토크를 제공하는 반면에, 사이즈 9는 75 kW까지의 출력으로 성능 스펙트럼의 최상위권을 달성한다. 이 두 가지 옵션은 모두 기계 제조업체들이 모터를 실질적 요건에 보다 잘 적용시키는 것을 가능하게 한다.

특정 어플리케이션을 위한 보다 높은 성능

컴팩트한 사이즈의 A 모터는 공간이 협소하고 높은 토크 밀도가 요구되는 경우에 완벽한 선택이다. 완전 밀폐형 고정자는 높은 연속 토크와 함께 매우 높은 수준의 효율성을 제공한다. 최대 1,000 Nm까지의 토크를 갖춘 사이즈 9는 매우 높은 출력과 동력성이 요구되는 전혀 새로운 어플리케이션의 길을 개척한다. 이들은 B&R의 수많은 기어박스 옵션 중 어느 것과도 조합되고 사전 조립된 모터-기어박스 조합으로도 선적될 수 있다.

세이프티 포함

8LS 시리즈의 모든 모터는 디지털 인코더의 옵션 및 확장 가능한 안전 기능과 함께 제공된다. 사이즈 7까지의 모터는 또한 B&R의 견고한 단일 케이블 솔루션과 함께 제공될 수 있고, 이 솔루션은 모터와 인코더용 케이블을 통합한 방식이다. 이로 인해, 케이블 배선이 최소한으로 감소되고 설치 비용이 현저히 절약된다.

8LS Motors
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Data privacy statement.