• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

컴팩트한 사이즈, 최고의 성능

14.04.2014
panelpc2100
B&R 에서 제공하는 Panel PC 2100의 PC 모듈은 그 사이즈에 비해 훨씬 강력하다.

B&R, 최신 Intel® Atom 기술이 접목된 Panel PC 2100 출시

B&R의 새로운 Panel PC 2100은 컴팩트한 사이즈지만 최고의 성능을 발휘하는 완벽한 PC 시스템이다. 이 새로운 시스템의 혁신적인 디자인은 최신 Intel® Atom 기술을 활용하고 임베디드 시스템 성능에 확연한 향상을 보여준다. 게다가, 가격 대비 성능이 훌륭하다.

Smart Display Link 또는 DVI reveiver 와 동일한 크기의 PC 모듈을 2세대 Automation Panel에 장착하면 완벽한 Panel PC 로 사용될 수 있다.

확장 가능하고 유지 보수 필요 없음

싱글, 듀얼 또는 쿼드 코어 프로세서를 선택하여 Panel PC 2100 의 컴퓨팅 파워는 완벽하게 확장 가능하다. 고범위의 성능에서도 CoreTM i3 칩의 성능을 넘어설 수 있다. 팬이나 회전하는 컴포넌트가 필요없고 이것은 유지보수가 전혀 필요하지 않음을 의미한다. 두 개의 Gigabit Ethernet 인터페이스, USB 2.0 과 USB 3.0 인터페이스도 한 개씩 장착되어 있다. POWERLINK 또는 CAN 과 같은 필드버스 기술은 인터페이스 모듈을 사용하여 개별적으로 구성될 수 있다. 그리고 컴팩트한 MLC 기반의 CFast 카드는 최대 60 GB 또는 그 이상 제공되어 모든 메모리 요구사항을 충족시킬 수 있다.

최적의 그래픽 성능

Intel® Atom 프로세서에서 사용되는 그래픽 엔진은 Core i 기술에서 파생되어 Full HD까지 강력한 처리를 지원한다. 또한 DirectX 11을 지원하는 것은 처음이며, SCADA 및 다른 HMI 시스템에서 향상된 그래픽 성능에 대한 더 많은 가능성을 열어준다.

About B&R

유럽 오스트리아에 위치한 B&R은 개인 기업으로서 전세계에 지사를 보유하고 있다. 산업 자동화 분야의 글로벌 리더로서, B&R은 최신 기술과 진보된 엔지니어링을 결합하여 모든 산업 분야의 고객들에게 기계 및 프로세스 자동화, 모션 제어, HMI, 통합 safety 기술을 위한 완벽한 솔루션을 제공한다. 강력한 소프트웨어 개발 툴인 Automation Studio뿐만 아니라 POWERLINK 및 openSAFETY와 같은 산업용 필드버스 통신 표준에 의해, B&R은 지속적으로 자동화 엔지니어링의 미래를 재정립하고 있다. B&R의 혁신적인 정신은 산업자동화 분야의 선두 자리를 유지시키는 근본이며, 고객의 기대치를 초월함으로써 더욱 고무되고 있다.

보다 자세한 정보를 얻으시려면 B&R 홈페이지를 방문해 주십시오. www.br-automation.com

When reprinting this press release, please send a copy to:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

panelpc2100
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.