• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

컴팩트, 다재다능, 강력함

25.04.2017
APC_PPC_3100 - Variante 3
B&R은 새로운 3100 시리즈 산업용 PC로 컴팩트한 하우징에 고성능 및 다양한 인터페이스 옵션을 제공한다.

Automation PC 3100: B&R, 새로운 산업용 PC를 출시하다

B&R, 새로운 시리즈로 산업용 PC 제품군을 확장하다 Automation PC 3100 및 Panel PC 3100은 컴팩트한 시스템의 장점과 최신 Core i-series 프로세서의 성능을 결합한다. 컴팩트한 박스 PC (Automation PC 3100) 또는 패널 PC (Panel PC 3100)로 사용할 수 있다.

모듈성을 통한 다기능

새로운 산업용 PC는 다양한 모듈형 인터페이스 옵션을 제공한다. 2 개의 슬롯은 직렬 인터페이스, 이더넷, CAN 및 POWERLINK 용 카드를 수용할 수 있다. 슬롯은 UPS 솔루션 또는 오디오 인터페이스로 사용될 수 있다.

PC는 또한 각각 256 GB까지 2 개의 CFast 포맷 저장 장치를 위한 슬롯을 제공한다. CFast 카드는 에러 대비 백업 보호용으로 RAID 세트로써 작동될 수 있다.

광범위한 성능 스펙트럼

프로세서는 Intel 7 세대 Core-i 기술을 기반으로 하며 Celeron에서 Core i7에 이르는 모든 범위에 걸쳐 확장될 수 있다. 모든 제품군은 팬이 없기 때문에 산업용 PC는 회전 부품이 필요없다. 고성능의 컴팩트한 3100 시리즈는 초소형 2100 시리즈와 고급형 900/910 시리즈를 완벽하게 결합한다. 기계 및 장비 제조업체는 산업용 PC 기술을 특정 요구 사항에 맞추는 데 더 수월해질 것이다.

확장형 Panel PC

Automation PC 3100은 원격 패널을 제어하도록 설계된 반면, Panel PC 3100은 캐비닛에 장착된 Automation Panel 10.1" 또는 더 큰 제품과 결합하여 완전한 패널 PC 솔루션을 구성할 수 있다. 옵션은 4:3 VGA 디스플레이에서 싱글 또는 멀티 터치 Full HD 와이드 스크린 패널까지 이른다.

APC_PPC_3100 - Variante 3
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.