• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

효율적인 품질 관리를 통한 고성능

02.01.2017
Richard Ross, Edmund Schatz - TÜV Zertifikat
B&R은 TÜV AUSTRIA 에서 실시한 심사에 통과하여, ISO 9001:2015인증을 재 획득하였다. B&R 품질 관리 부서의 Richard Ross씨와 Edmund Schatz씨

첫 번째로 ISO 9001:2015 인증을 취득한 오스트리아 기업, B&R

B&R은 TÜV AUSTRIA 에서 실시한 심사에 통과하여, ISO 9001:2015 재인증을 획득하였다. 최신 개정의 ISO 9001 품질 관리 규정에 통과함에 따라, B&R은 고객사에게 제품의 가용성 및 서비스 품질 향상을 보장할 것으로 기대한다.

품질을 통한 성공

기존의 과정과 절차에 대해 2015년 새로 개정된 규격 심사는 프로세스와 위험 관리와 같은 새로운 요건에 최적으로 부합했다. TÜV AUSTRIA 심사원 Edgar Jochinger씨에 의하면, B&R은 ISO 9001:2015 표준을 모범적인 품질 관리 시스템으로 시행하였고, 특히 B&R의 내부 감사 시스템이 인상 깊었다고 전했다. 또한, B&R의 품질 관리 시스템은 지속적으로 발전할 것이라고 덧붙였다.

인증 개정을 통해 향상된 유연성

이번 인증 개정은 ISO 9001 표준이 모든 형태와 규격에 더욱 적합하도록 개정하였다. 이는, 특히 위험 관리 및 체계적인 지식 관리 분야에서 많은 영향을 끼칠 것으로 예상된다. B&R의 품질 관리 부서장인 Richard Ross는 “B&R이 개정된 인증의 요건을 처음 검토 하였을 때, B&R은 이미 해당 요건을 시행하고 있는 상태였습니다. B&R은 위험 관리에 대한 절차, 시스템 관리에 대한 구상을 이미 적절하게 갖추고 있었습니다. 이는 이번 ISO 9001:2015 인증 갱신이 뒷받침을 해줍니다.” 라며 자신감을 표했다.

Richard Ross, Edmund Schatz - TÜV Zertifikat
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.