• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

금속 산업의 혁신적인 솔루션

12.09.2012
BuR_safeLOGIC
B&R Integrated Safety Technology is an innovative safety solution: Safety components such as the SafeLOGIC controllers are fully and easily integrated into the standard control system – with no extra wiring.

B&R, 하노버에서 개최되는 EuroBLECH 2012에 참가

(에겔스버그) – 10월23-27일, 금속 공업 전시회 중 가장 대규모인 EuroBLECH가 22번째 전시회로 개최된다. EuroBLECH (하노버 국제 판금속 가공기술 박람회)에서 B&R은Hall 12, Booth F26에 위치하며 금속 산업에 맞는 고객맞춤형 솔루션뿐만 아니라 현재의 모든 제품군을 전시할 예정이다. 포커스는 혁신적인 빌딩 블럭 시스템에 맞춰질 것이다. 그것은 고객들 각각의 요구사항을 완벽하게 소화할 수 있는 자동화 기술로 모듈화 기계를 제작할 수 있다. “과거에는 표준화 솔루션으로 금속 산업의 모든 요구가 충족될수 있었습니다. 그러나 상황은 본질적으로 바뀌었습니다“ 라고 B&R 의 international sales manager이자 metal industry specialist인 Wolfgang Rabl씨는 설명한다. B&R의 자동화 기술은 고객들의 요구사항을 충족시켜 고객들이 원하는 맞춤형 기계를 제작할 수 있도록 한다. 모든 B&R 제품과 시스템은 서로 완벽하게 조화를 이루며 통합될 수 있다. 결국, 이것은 80%까지 에너지를 절감할 수 있는 효율면에서 상당한 성장을 의미한다. B&R 철학에 부합하는 단일 소스 공급 업체로써, 전체 솔루션을 구현하는데 필요한 모든 컴포넌트들은 모두 B&R 포트폴리오에서 얻을 수 있다.

완벽하게 개방된 CNC 시스템으로 B&R은 기계 제조업자가 기술적인 펑션들을 시행할 수 있는 매우 간단한 방법을 제공한다. 이 펑션들은 기계 노하우의 핵심을 대신한다. B&R의 CNC 시스템은 또한 CAD/CAM 시스템에 연결되는 간단한 인터페이스를 제공한다. CNC 펑션들은 표준 컨트롤, 로보틱스 및 safety 기술 시스템과 함께 단일 하드웨어 플랫폼에서 시행될 수 있다. 이것은 고성능 저비용의 중요한 결과를 가져왔다.

최근 개발된 컨디션 모니터링 솔루션은 B&R이 강력한 시스템이라는 것을 보장할 수 있도록 한다. 이유는? 기계의 물리적 조건에 가치있는 의견을 제시하는 데이터가 지속적으로 계산되고 평가되기 때문이다. 잠재된 장비 고장이나 필요하게 될 유지보수가 미리 감지되어 효율적으로 처리될 수 있도록 시간을 줄 수 있다.

EuroBLECH (하노버 국제 판금속 가공기술 박람회)에서B&R은 safety를 표준 컨트롤 시스템에 통합하고 불필요한 와이어링을 제거한 기계 생산을 위한 최신의 통합된 safety 기술도 선보일 것이다. B&R은 safety 시스템에서 개방형 표준의 openSAFETY를 사용한다. 즉시 사용 가능한 시스템 컴포넌트는 싱글 유닛, 세이프 드라이브와 같이 쉽게 접속될 수 있기 때문에, 모듈식 시스템은 네트워크로 기반된 배선 접근으로 인한 이점을 얻을 수 있다

About B&R

유럽 오스트리아에 위치한 B&R은 개인 기업으로서 전세계에 지사를 보유하고 있다. 산업 자동화 분야의 글로벌 리더로서, B&R은 최신 기술과 진보된 엔지니어링을 결합하여 모든 산업 분야의 고객들에게 기계 및 프로세스 자동화, 모션 제어, HMI, 통합 safety 기술을 위한 완벽한 솔루션을 제공한다. 강력한 소프트웨어 개발 툴인 Automation Studio뿐만 아니라 POWERLINK 및 openSAFETY와 같은 산업용 필드버스 통신 표준에 의해, B&R은 지속적으로 자동화 엔지니어링의 미래를 재정립하고 있다. B&R의 혁신적인 정신은 산업자동화 분야의 선두 자리를 유지시키는 근본이며, 고객의 기대치를 초월함으로써 더욱 고무되고 있다.

보다 자세한 정보를 얻으시려면 B&R 홈페이지를 방문해 주십시오. www.br-automation.com

When reprinting this press release, please send a copy to:

Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.
Corporate Communications
B&R Strasse 1
A-5142 Eggelsberg
Austria, Europe

BuR_safeLOGIC
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.