• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

최소한의 공간에서 고급 서보 기술 적용

30.03.2017
8WS motors
B&R의 8WS 시리즈 모터는 매우 작은 공간에서도 서보 어플리케이션을 가능하게 한다.

컴팩트한 서보 모터로 정밀한 포지셔닝

B&R은 8WS 컴팩트 모터 시리즈를 추가하여 서보 모터 포트폴리오를 확장하고 있다. 따라서 제한된 공간에서 고정밀 동기화 및 정확한 포지셔닝이 필요한 서보 응용 프로그램을 구현할 수 있다. 잠재적인 응용 분야는 접착제 및 도징 시스템; 그리퍼; 측정 및 시험 장비; 충진 시스템 및 로봇 축 등이다.

IP69K까지의 보호 등급

이러한 브러시리스 모터는 17 ~ 40mm의 4 가지 직경으로 제공된다. 강력하고 컴팩트한 8WS 시리즈 모터는 열악한 산업 환경을 위해 특별히 설계되었으며 IP54 또는 IP66/67 보호 등급을 갖춘 모든 크기로 제공된다. 40mm 제품은 식품 및 음료 생산에 사용하기 위해 IP69K 보호 등급을 갖춘 위생 설계로 제공된다.

최고의 기능

이 모터는 60 VDC 용으로 설계되었으며 7 ~ 205 W의 연속 전력 범위를 커버한다. 통합 앱솔루트 엔코더는 4096 위치의 분해능을 가지고 있다. 두 가지의 길이로 제공되는 이중 실드 하이브리드 모터 케이블은 모터에 직접 연결되어 케이블 드래그 체인에 사용될 수 있다.

다이렉트 기어 박스 마운팅

8WS 시리즈의 모든 모터는 직접 장착된 1 ~ 3 단 유성 기어 박스와 함께 선적될 수 있다. 완벽하게 용접된 하우징은 모터 기어 박스 장치의 컴팩트한 디자인을 가능하게 하고 추가적인 적용 가능성을 열어준다.

8WS motors
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.