• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

배터리 없이 달성되는 고유 위치

25.05.2016
8LVA-beschnitten
이 컴팩트한 사이즈의 B&R 소형 서보 모터는 공간 여유가 없는 곳에 안성맞춤이다.

새로운 멀티-턴 인코더를 장착한 B&R 소형 서보 모터

B&R의 8LV 사이즈 2와 3의 소형 서보 모터를 베터리 백업이 없는 멀티턴 인코더를 옵션으로 선택할 수 있다. 멀티턴 포지션은 드라이브와 모터사이의 연결이 중단되어도 유지된다. 이 옵션은 서보 드라이브에 버퍼 베터리의 요구를 배제시킨다.

안전 인코더

신형 유도형 디지털 EnDat 2.2 인코더는 광범위한 안전 기능을 제공한다. 이들 인코더는 또한 매우 높은 수준의 제어 정확도를 보장하고 외란에 대해 내성을 갖는다.

컴팩트한 디자인

8LV 시리즈의 모터는 40, 60 또는 80 mm 플랜지와 함께 제공되고 0.1에서 1.3 kW까지의 출력 범위를 커버한다. 이들 소형 사이즈는 공간 여유가 없는 함체에 대한 완벽한 대안을 제공한다. 이러한 모터는 또한 직접 기어박스 장착 옵션도 제공한다.

8LVA-beschnitten
Download
Download
Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our .