• Website
  • Model Number
  • Serial number
Login
Logged in as UsernameLogout
Loading...
B&R Logo

다양한 어플리케이션


 

reACTION
Nahrungsmittelindustrie

식품 산업: 보틀링

높은 생산 품질과 속도를 보장하기 위해, 충진기 밸브들과 아날로그 센서들은 반드시 매우 정밀하게 실 시간으로 동기화되어야 합니다. reACTION 기술로, 충진 밸브들과 유량 센서들은 충진 기계들을 지극히 낮은 공차들을 수립할 수 있도록 타의 추종을 불허하는 200ns이내로 동기화됩니다. 이는 낭비되는 원료들을 최소화할 뿐만 아니라, 예를 들어 시스템에 의해 자동으로 계산된 실행 시간들의 결과인 가능한 지연들을 허용합니다. reACTION 기술은 컨트롤러의 성능이나 네트워크 설정과 무관하게 생산 품질을 극대화합니다.


 

Laserschneiden_180x180

금속 가공: CNC 레이저 커팅

최신 CNC 레이저 커팅 장비들은 생산성을 높이기 위해 이동 중에 레이저를 on/off합니다. 이는 매우 높은 정밀도와 축 위치와 단단한 동기화로 수행되어야 합니다. CNC 위치 설정 값들과 축 위치들 사이의 지연들 역시 반드시 보상되어야 합니다. 스위칭 시간들은 나노세컨드(ns) 단위의 정밀성을 요구하는 반면, 레이저 on/off 사이클은 반드시 마이크로세컨드(μs) 범위 내 있어야 합니다. 이러한 유형의 어플리케이션들에서, reACTION 모듈은 드라이브로부터 직접 설정값들과 실제 위치들을 읽을 수 있습니다. 이것은 외부 인코더의 비용을 절약하고, 배선 비용을 줄이며 제어기의 부하 역시 감소시킵니다.


 

Recycling_180x180

자원 재활용: 분류

현대적인 분류 공장들은 자원 재활용 산업에서 요구되는 처리량을 보장하기 위해 확장 가능하고 유연한 자동화를 요구합니다. 대형 공압 밸브라인들의 제어와 센서들의 평가 같은 과제들을 위한 정밀도와 속도는 특히 중요합니다. 매우 빠른 분류 속도에서, 스위칭 오차를 위한 보상 역시 매우 중요합니다. reACTION 기술은 분류 공장들의 처리량을 매우 크게 늘려주고, 재활용되는 자원의 품질을 향상시킵니다.


 

Luftweben_180x180

섬유 산업: 에어 직조

에어 직조는 가장 생산성이 높은 직조 방식 중 하나입니다. 직조를 위한 실은 안쪽으로 불어 넣어지고 릴레이 노즐들을 사용하여 공기역학적으로 유도됩니다. 이러한 공정은 reACTION 기술을 사용하여 완벽하게 숙달될 수 있는 응용프로그램의 정밀도와 속도에 대한 매우 높은 요구들을 주문합니다. 보다 짧은 스위칭 타임들과 불필요한 부피의 감소는 본체, 릴레이 및 당김 노즐들에서 소비되는 압축 공기의 양을 현저히 줄여줍니다.


 

Druck_180x180

인쇄 산업: 등록 상표 판독

예를 들어, reACTION 기술은 등록 상표 또는 상품 식별 마크들을 나노초 범위에서 마크들을 빠르게 판독하고 측정 할 수 있습니다. 인쇄물의 후 처리가 절단, 접지, 스테이플 링 및 맞춤 동안 낭비가 적으며 보다 신속하고 정확하게 됩니다. 또한, 적은 다듬질로, 잉크의 사용량 또한 감소됩니다.

Ejemplo
Share
This site uses cookies to enable a better customer experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Please find more information about cookies in our Privacy Policy.