Please choose country and language

IEC 61131-3 규격에 맞는 펑션 블록들을 사용하는 다른 제어 프로그램과 같이reACTION프로그램도 Automation Studio에서 생성됩니다. 그 다음에 reACTION프로그램은 모듈 설정을 통해 하나 또는 그 이상의 reACTION 모듈들에 할당됩니다.

애플리케이션 데이터는 필요한 만큼 컨트롤러의 중심으로 저장되고 remanent 메모리에 저장되는 reACTION 모듈들로 전송됩니다. 심지어 작동 중이라도, 하나의 프로그램을 모듈에 영구히 할당하는 대안으로, 컨트롤러들을 위해 다이내믹하게 전송되고 다양한 reACTION 프로그램들을 활성화 하는 것 역시 가능합니다. reACTION 프로그램은 또한 시물레이션 목적들을 위해, 말하자면 저속으로, CPU에 직접적으로 수행될 수 있습니다.


장점

  • 다수의 모듈을 위한 단 하나의 reACTION 프로그램
  • 단일 모듈을 위한 다수의 reACTION 프로그램
  • 실행 중에 프로그램 전환 가능

일반적인 I/O 모듈과 같이, 주기적인 데이터는 전송되는 수량과 데이터 타입은 모듈 설정에 의해 결정되는 데이터 포인트를 사용하여 전송됩니다. 상호 통신 매핑을 통해, 이러한 주기적인 데이터 포인트들은 컨트롤러로부터 독립적으로 reACTION모듈들 간에 교환될 수 있습니다. 이는 또한 reACTION모듈들이 일반 I/O 모듈들과도 직접적으로 아주 쉽게 통신 할 수 있다는 것을 의미합니다.

펑션 블록들

새로운 블록들을 현장에서 펌웨어 업그레이드를 통해 이용함으로써, reACTION 펑션 블록들의 선택이 꾸준히 증가하고 있습니다.

또한 사용자들은 복잡한 프로그램들의 명확성을 향상시키기 위해 reACTION 라이브러리로부터 맞춤형 펑션 블록을 만들 수 있습니다.

예를 들어, 새로운 인코더와 카운터 펑션 블록들은 1Mhz보다 더 높은 주파수 가진 입력 신호들을 처리하기 위해 개발되고 사용될 수 있습니다.

논리
  • And
  • Or
  • Xor
  • Not
  • Bit shifting
  • Bit2Byte
  • Byte2Bit
입력
  • 디지털
  • 아날로그
  • SSI엔코더
  • AB카운터
  • ABR카운터
서비스
  • 주기적 데이터 포인트
  • 내부 변수 읽기
  • 제어기의 주기적 데이터 포인트
  • 내부 변수 쓰기
산술
  • 덧셈
  • 뺄셈
  • 곱셈
  • 나눗셈
  • 절대값
  • 수치제한
  • 비교
출력
  • 디지털
  • 시간 비교 디지털
  • 아날로그
시간
  • Time
  • Local time to NetTime
  • NetTime to local time
  • Time 비교
고급
  • 멀티플렉서
  • 디멀티플렉서
  • PWM신호 발생기
  • 에지 검출
  • SR 플립플롭
  • 펄스 발생기
  • 래치
  • 지연


어플리케이션

여기에 나열되지 않은 기능 블록이 필요하십니까? 주저하지 말고 요청하십시오!

Please choose country and language

B&R Logo