Please choose country and language

초고속 자동화 - 응답 시간: 1 μs

간단화. 표준화. 저렴화.

reACTION기술과 함께, 펑션 블록 에디터에서 작성된 프로그램은X20 및 X67시리즈 I/O 모듈에서 직접 실행되어, 내부 데이터 전송이 필요없고, 응답 시간을 1μs까지 줄여줍니다.

reACTION 기술

reACTION 테크놀로지를 통해서, 응답 시간 식으로부터 종래의 제어 솔루션의 제한 요소를 제거하는 빠른 응답성이 요구되는 하위 프로세스들이 I/O모듈에서 바로 실행됩니다.


  • 초고속 I/O 응답성
  • 저가 및 고가 시스템들을 위한 솔루션
  • 완벽한 통합 < 개방형 IEC 61131 기술
  • 중앙집중식 소프트웨어 관리
  • 분산식 프로그램 실행
기존 접근 방법

기존 접근 방법

기존의 제어 솔루션에서는, 각각의 I/O신호를 반드시 네트워크를 통해서 그것이 처리된 다음 I/O모듈로 되돌아가는 중앙 제어기로 반드시 보내져야 합니다.


    응답시간에 영향을 주는 항목:
  • 네트워크 성능
  • 네트워크 내의 노드 수
  • 네트워크 트래픽
  • CPU 성능
  • CPU 부하

보너스 패키지

실질적으로 어떠한 업종에도 타이밍이 특히 긴요하고 정밀한 실행이 제품 품질과 제품 생산량에 모두 필수 불가결한 특정한 공정이 존재한다. 전통적으로 이러한 프로세스에 요구되는 마이크로초(秒) 단위의 응답 시간을 달성하기 위해서는 복잡한 전용의 솔루션이 요구되었고 그에 상응하는 엄청난 액수의 가격표가 따라다녔다.

이제 상황은 달라졌다. B&R의 reACTION 기술은 이제 표준형 하드웨어와 소프트웨어 컴포넌트만을 사용하여 간단하고도 저렴하게 응답 시간을 마이크로초 단위까지 끌어내렸다.

reACTION 기술은 X20과 X67 I/O 모듈뿐만 아니라 X20 콤팩트 컨트롤러에서도 이용될 수 있다.
표준형 하드웨어와 소프트웨어

반면에 reACTION 기술은 전적으로 B&R의 X20과 X67 시리즈로부터의 표준형 I/O와 제어 모듈을 기반으로 한다. 하드웨어 통합에 관한 한 표준형 모듈과 reACTION 모듈 사이의 차이점은 존재하지 않는다. 프로그래밍에 대해서도 마찬가지이다. reACTION 기술을 특징으로 하는 애플리케이션은 친숙한 Automation Studio 환경에서 개발되었기 때문에, 이전에 자동화 스튜디오에서 작업한 경험이 있는 개발자들은 추가 훈련 없이 reACTION 솔루션을 구현할 수 있다.

초고속 처리 속도와 저렴한 비용

reACTION 모듈은 B&R의 표준형 I/O 모듈보다 약간 더 높은 가격 수준에서 과거 어느 때보다도 더 넓은 범위의 기계에 초고속 자동화를 실현한다. 향상된 생산량과 품질은 더 이상 실현 불가능한 사치가 아니다.

reACTION 모듈은 공정의 일부를 담당하여, 컨트롤러와 네트워크의 부담을 줄여주고, 대부분의 경우에 이들의 스케일 축소를 허용한다. 대개의 경우에 결과적인 비용 절감은 reACTION 모듈로 인한 비용 증가를 상쇄하고도 남는다.

IEC 61131 및 모듈 방식 개발

표준형의 Function Block Diagram 편집기에 광범위한 IEC 61131 기능 블록 라이브러리가 제공된다. 모듈형 소프트웨어 엔지니어링은 개발 작업을 극적으로 가속화한다.

Please choose country and language

B&R Logo