Please choose country and language:

OPC UA에 대한 실시간 기능

지금까지 OPC UA는 실시간 요건을 갖는 복잡한 프로세스에 관한 한 한계가 있었다. 그러한 이유로 OPC 재단은 OPC UA 통신 표준에 실시간 기능을 제공하는 것을 목표로 하는 두 가지 확장 작업을 하고 있다. 첫 번째는 출판자-가입자 모델 이고 둘째는 시간에 민감한 네트워킹 에 대한 표준 (IEEE 802.1) 이용이다.

출판자-가입자 모델

OPC UA는 이전에 클라이언트/서버 메커니즘에 대한 작업을 수행하였다. 클라이언트는 서버에 정보를 요청하고 서버로부터 응답을 받는다. 이 시스템은 네트워크 상에 노드가 많은 경우에 한계를 갖는다. 이와 대조적으로 출판자-가입자 모델은 1 대 다수와 다수 대 다수 통신을 허용한다. 서버가 네트워크에 데이터를 전송하고 (출판) 모든 클라이언트가 이 데이터를 수신할 수 있다 (가입).

클라이언트-서버 메커니즘에서는 클라이언트가 정보를 요청하고 서버로부터 응답을 수신한다.
출판자-가입자 모델에서, 서버는 데이터를 네트워크에 전송하고 (출판) 모든 클라이언트는 이 데이터를 수신할 수 있다 (가입).

표준 이더넷에 대한 실시간 기능

출판자-가입자 모델 자체 만으로는 OPC UA 실시간 기능을 달성하는 데 충분하지 않다. 그래서 OPC 재단은 시간에 민감한 네트워킹(TSN)을 기반으로 한다. TSN은 다양한 실시간 기능을 포함시키기 위한 IEEE 802 이더넷 표준의 확장이다. 데이터가 전송되는 정확한 기간을 규정하는 것도 가능하다.

TSN 개발을 추진하는 자동차 업계

자동차 업계는 TSN을 기반으로 하기 때문에 요구되는 반도체 구성품이 매우 신속히 그리고 비교적 저렴한 가격에 제공될 것이다. 자동차 업계는 또한 이더넷을 통한 기능적 안전을 요구하는 모든 제어 태스크와 애플리케이션을 처리하고자 하였다. 이것이 가능해지려면 실시간 범위와 결정론적 네트워크 거동의 사이클 시간이 필요할 것이다.

TSN과 관련된 추가 정보는 OPC UA TSN에 관한 이 기술 기사에서 찾아볼 수 있다.

Please choose country and language:

B&R Logo