Please choose country and language:

mapp 기술과 함께하는 혁신

B&R은 mapp 기술을 사용하여 자동화를 위한 어플리케이션 소프트웨어 개발에 혁명을 일으키고있다. 이 모듈형 소프트웨어 블록들은 새로운 프로그램의 개발을 간편화하고 새로운 기계 및 시스템의 개발 시간을 평균 67% 감소시켜 준다.

새로운 기계 및 시스템을 엔지니어링 하는데 있어서, 소프트웨어의 개발은 시간과 비용 요인이 점점 더 중요시 되고 있다. 그럼에도 불구하고, 엔지니어링타임의 큰 부분을 차지하는 것은 기본 펑션을 프로그래밍하는 것이다.

평균 67% 빠른 개발 시간

mapp 은 사용하기 쉽고 이미 여러가지 테스트를 거친 미리 구성된 블록을 제공함으로써 개발자들이 이처럼 반복되는 프로그래밍 작업을 하지 않도록 해준다. 따라서 프로그래머들은 어플리케이션 소프트웨어에 기계 또는 시스템 프로세스를 구현하는 주요 태스크에 집중할 수 있다.

mapp 블록들은 B&R Automation Studio에 완벽하게 통합되어 있다. mapp 펑션 블록이 차별화 되는 점은 구성하는 것이 상당히 쉽다는 점과 개발자가 프로그램의 세부적인 부분까지 하나하나 프로그래밍을 할 필요가 없다는 점이다.

예를들어, mapp 펑션 블록을 사용하면 다축 동기제어를 할 때 사용되는 캠-프로파일이나 전자 기어(Electronic Gear), 여러 가지의 로보트 운동학, 폐루프 제어 블록, 레시피 관리나 그 외의 많은 기능들에 대한 프로그래밍을 단지 몇 시간내에 할 수 있다.

장비 가용성의 증가

mapp 블록들은 B&R 자동화 소프트웨어 환경에 완벽하게 통합되어 있다. 따라서 Automation Studio 를 사용하는 모든 개발자들은 mapp 블록을 구현켜 더 쉽고 명확하게 소프트웨어를 개발할 수 있다. 이것은 기계 가용성을 증가시키고 유지보수 비용을 낮추며 팀 협업이 쉬워지게 한다.

투자 위험 감소

mapp 펑션 블록은 전세계에서 B&R에 의해 구현되 수십만 개의 자동화 솔루션에서 얻은 경험을 바탕으로 개발되었다. 그러므로 신뢰성이 매우 높다. 에러에 의해 기계가 중단되는 ‘기계 다운 타임’은 과거의 일이 될 것이다. 투자 위험성을 현저히 줄인다.

유지 보수 비용의 감소

효율성을 향상함으로써 유지 보수 비용을 감소시킨다. 이것은 B&R에 의해 수없이 입증된 mapp 블록과 유지 보수로 인해 가능했다. 완벽하게 준비된 문서 및 도움 기능은 ‘mapp’ 툴킷에서 제공된다. 여기에 더하여, 사용중 도움이 필요할 때에는 언제라도 B&R의 전문적인 지원팀으로부터 지원을 받을 수 있다.

광범위한 펑션 리스트

mapp 이 출시되면, 70 개 이상의 블록 사용이 가능할 것이다. 그러므로, 이전에 해 왔던 것보다 적은 노력으로 많은 복잡한 기능의 소프트웨어 솔루션을 설계하는 것이 가능할 것이다. 하지만 우리는 여기서 멈추지 않을 것이다. 전세계에 있는 B&R의 개발자 및 유지 보수 전문가들은 미래의 요구에 대응하기 위해서 ‘mapp’ 블록의 포트폴리오를 확장하는 것을 계속할 것이다. Automation Studio 에 이 기술이 완전히 통합된다는 것은 새로운 모든 기능을 간단한 업데이트를 통해 사용할 수 있다는 것을 의미한다.

  • 단축 & 다축 펑션
  • CNC & 로보틱스 펑션
  • 레시피 & 알람 펑션
  • 사용자 관리 및 감사 추적
  • 산업 표준 (예: PackML)
  • 트렌드 펑션
  • 광범위한 웹 진단
  • 브라우저를 사용하여 간단한 구성
  • ...

Imageclip - mapp technology

Statement: technical features

Please choose country and language:

B&R Logo