Please choose country and language

유연한 ACOPOStrak 수송 시스템과 B&R의 휴먼-트랙 콜라보레이션은 새로운 차원의 안전한 생산성을 보여준다. 5가지 지능형 안전 기술은 작업장에서 기계적인 안전장치 없이도 확실한 안전성을 보장한다.

사람은 기술 및 새로운 업무를 신속하게 배울 수 있는 능력이 있기 때문에 대부분의 생산 라인에서 꼭 필요한 존재이다. 따라서 작업자가 일하는 작업 공간 또한 앞으로도 중요한 부분이 될 것이고 시장 출시 기간을 단축시키고 투자수익률을 증가시키는 안전한 휴먼-트랙 콜라보레이션 정립의 중요성도 대두될 것이다. 이를 실현시킬 수 있는 시스템이 바로 지능형 ACOPOStrak 수송 시스템과 B&R의 휴먼-트랙 콜라보레이션이다.

유연한 안전 솔루션

B&R은 ACOPOStrak 시스템에 Safe Torque Off (STO), Safely Limited Speed (SLS), Safely Limited Force (SLF), Safe Direction (SDI), Safe Maximum Speed (SMS), 이렇게 5가지 안전 기능을 통합시켰다. 이 기능들로 ACOPOStrak 셔틀은 사람이 작업하는 공간을 지나갈 때에는 속도와 힘을 제한하고 계속해서 트랙의 나머지 부분을 통과할 때에는 완벽한 성능으로 주행한다.

B&R의 휴먼-트랙 콜라보레이션이 차별화될 수 있는 특성은 유연성이다. 안전 속도 및 힘에 대한 제한 값은 안전 어플리케이션이 실제 실행될 때 계산되며 필요에 따라 활성화되거나 비활성화될 수 있다. 안전 속도를 계산할 때에는 셔틀의 중량까지 고려한다. 따라서 서로 다른 무게의 셔틀이 위험을 일으키지 않고 각각의 최대 안전 속도로 이동할 수 있다.

다운타임 없이 안전 설정

또한 ACOPOStrak의 안전 기능을 통해 안전 설정 모드를 구현할 수 있다. 설정 모드에서는 속도 및 힘 제한이 각 트랙 섹션에 필요시 활성화된다. 그리고 사람이 안전 구역을 벗어나면 그 제한 사항은 해제된다. 언제든지 안전 제한 속도에서 최대 속도로 혹은 그 반대로 작동을 자유롭게 전환할 수 있다. 다른 시스템에도 속도를 제한할 수 있는 트랙 요소가 있지만, 이러한 제한 사항을 비활성화하거나 조정할 수 있는 시스템은 없다.

OEE 및 ROI

ACOPOStrak은 에러 응답시간이 빨라서 빠른 조치가 가능하며 매뉴얼 작업공간 및 트랙 주위에 기계 설치 공간이 많이 필요하지 않기 때문에 투자수익률이 증가한다. 휴먼-트랙 콜라보레이션은 ACOPOStrak의 생산 효율성을 새로운 수준으로 끌어올린다.

  • 하이라이트
  • 안전장치 불필요
  • 다운타임 없는 안전 설정
  • 유연한 안전 솔루션
  • OEE 및 ROI

Please choose country and language

B&R Logo