Please choose country and language:

풍부한 옵션, 저렴한 비용

뮤팅(muting)은 특정 물체가 통과할 때 라이트 커튼(light curtain)의 안전 반응을 억제한다. B&R에서 제공되는 고급 뮤팅 모드는 이제 이러한 구역에서 저렴하고 유연성을 갖춘 새로운 가능성을 제공한다. 이것은 복수의 제품 프로파일을 인식함으로써, 여러 가지 크기와 형태의 물체가 라이트 커튼을 통과할 수 있도록 한다. 라이트 커튼은 다양한 종류의 물체에 대해 유연성 있게 이용될 수 있으며 동시에 운전원에 대한 완전한 보호를 제공한다. 솔루션은 또한 일반적인 뮤팅 센서를 사용할 필요가 없기 때문에 설치와 하드웨어 비용을 절감해준다.

  • 하이라이트
  • 상이한 객체 형태에 적합
  • 뮤팅 센서 더 이상 불필요
  • 편리한 사용

이러한 모든 기능은 고급 뮤팅 기능과 단일 빔(beam) 평가 기능을 갖춘 네트워크 기반의 openSAFETY 라이트 커튼과 조합함으로써 가능해졌다. 라이트 커튼은 물체 프로파일을 캡처(capture)하여 데이터를 현재의 뮤팅 모드를 기반으로 하여 데이터를 평가하고, 안전 기능을 실행하는 B&R의 SafeLOGIC 안전 컨트롤러에 전달한다.

라이트 커튼 빔이 개별적으로 평가를 수행하기 때문에, 뮤팅 센서는 필요하지 않다. 모든 관련 데이터는 openSAFETY 라이트 커튼에 의해 전송된다. 그 결과 더 적은 하드웨어와 보다 용이한 설치가 가능하다.

각 뮤팅 모드는 안전 컨트롤러를 이용하여 프로그램된 인증된 펑션 블록에 의해 지원된다. 다음과 같은 모드가 제공된다.

소형 객체 뮤팅

소형 객체 뮤팅에 대한 펑션 블록은 객체의 윤곽으로부터 그의 단면을 계산한다. 평균적인 사람의 단면보다 작은 단면을 보이는 모든 객체는 안전 반응을 촉발하지 않고 라이트 커튼을 통과할 수 있다. 이 방법은 식스팩 음료나 수하물과 같은 품목에 대해 이용될 수 있다.

상자 뮤팅

상자 뮤팅은 직사각형 형태의 물체를 검출하고 그러한 물체가 안전 기능을 촉발하지 않고 라이트 커튼을 통과하는 것을 허용한다. 이 뮤팅 모드는 상자에 대해 이상적이다.

티치인 뮤팅

티치인(teach-in) 뮤팅은 사용자가 그때 그때 라이트 커튼으로 객체를 스캐닝하여 객체 프로파일을 작성할 수 있도록 허용한다. 그러면 라이트 커튼은 이후에 동일한 유형의 객체를 인식한다.

B&R로부터의 각 뮤팅 모드는 현장에서 전형적으로 만날 수 있는 거의 모든 애플리케이션을 실제로 커버하기 위해 조합이 가능하다. 허용되는 객체들이 매우 다양하기 때문에 고급 뮤팅 기능을 갖춘 라이트 커튼은 이전의 뮤팅 방식보다 현저히 더 큰 유연성을 제공한다. 예를 들어서 이제는 긴 객체와 짧은 객체가 모두 라이트 커튼을 통과할 수 있다. 일단 설치되고 나면, 제품을 바꾸는 경우에도 더 이상의 작업은 요구되지 않는다.

이러한 모드들은 안전 애플리케이션을 위한 SafeDESIGNER 편집기 내의 펑션 블록으로써 제공된다. 프로그래머는 이러한 블록들을 개별적으로 또는 조합하여 사용하도록 선택할 수 있다.

Please choose country and language:

B&R Logo