Please choose country and language:

컴팩트한 사이즈, 최고의 성능

스마트 디스플레이 링크 수신기의 크기에 해당하는 초소형 하우징인 Panel PC 2100은, 거의 모든 응용 프로그램을 처리 할 수 있는 매우 강력한 PC 시스템입니다.

멀티터치 - 최적의 조작성

멀티터치 패널은 혁신적인 HMI 디자인을 위한 새로운 세계를 열어주었습니다. 어플리케이션에서 사용되는 수많은 제스처를 사용할 수 있습니다: 두 손가락으로 확대, 축소 그리고 회전이 가능하며, 빠르게 손을 흔듦으로써 목록을 스크롤하거나 다음 화면으로 넘길 수 있습니다. 멀티터치 기술의 주요 장점은 작업을 더욱 직관적으로 수행할 수 있다는 것입니다. 동시에 중요하거나 위험할 수 있는 작업에 양손 제스처를 사용하여 오작동을 방지하는 효과적인 방법을 제공합니다.

다목적 패널 기술

2세대 Automation Panel은 B&R의 Panel PC 장치의 기본 기술입니다. 이 모듈형 플랫폼 전략으로 뛰어난 유연성을 지닌 제품 포트폴리오를 가져왔습니다.

모듈형 SDL/DVI 수신기를 추가하여 Automation Panel로 변형된 패널 자체가 핵심 컴포넌트입니다. 그대신 SDL3를 사용하는 것은 궁극적으로 더 먼 거리와 더 쉬운 배선 작업에 대한 추가적인 가능성을 엽니다. PC유닛을 추가함으로써 동일한 패널은 확장된 처리 성능을 갖춘 Panel PC가 됩니다. 동일한 전면 플랫폼을 사용하여 대체품을 위해 필요한 창고의 공간을 감소시킬 수 있습니다. Automation Panel과 Panel PC를 사용하는 주문형 제품은 하나의 베이스 유닛을 기본으로 합니다.

요점

  • Projected capacitive multi-touch screen
  • Displays from 15.6" XGA to 24" Full HD
  • Anti-glare glass
  • Excellent gliding properties
  • Scratch-resistant surface
  • Easy to clean
  • 장갑을 끼고 사용 가능
  • 슬림한 디자인

Widescreen

Display size

15.6"

18.5"

21.5"

24"

Resolution

1366 x 768

1366 x 768

1920 x 1080

1920 x 1080

Touch screen

Projected capacitive

Projected capacitive

Projected capacitive

Projected capacitive

Orientation

Landscape

Landscape

Landscape

Landscape

Power supply

24 VDC

24 VDC

24 VDC

24 VDC

이 혁신적인 PC 디자인은 임베디드 시스템을 위한 이정표를 나타내는 싱글, 듀얼 및 쿼드 코어 프로세서 기술의 Intel Bay Trail 구조를 기반으로 하여 최적의 가격 대비 성능을 제공합니다. 쿼드 코어 프로세서는 Panel PC 900에서 사용한 Core i3 3217UE 프로세서보다 높은 성능 수준을 달성합니다.

통신은 모든 방향으로

Panel PC 2100은 2x기가 비트 이더넷 뿐만 아니라 1x USB 2.0과 1x USB 3.0등을 포함한, 가장 중요한 인터페이스들을 통합하고 있습니다. 인터페이스 모듈은 또한 POWERLINK 및 CAN과 같은 필드버스 기술을 활용하기 위해서 포함될 수 있습니다. 데이터 저장을 위해, 60 GB 이상을 저장할 수 있는 MLCbased CFast 카드들도 이용할 수 있습니다.

최대 유연성

싱글 터치 또는 멀티 터치의 모든 2 세대 Automation Panel들은Panel PC 2100으로 완벽한 PC 시스템으로 변환될 수 있습니다. Panel PC 2100은 스마트 디스플레이 링크 수신기보다 크지 않기 때문에, 시스템의 물리적인 깊이가 증가하지 않습니다. 이더넷 및 필드버스 인터페이스 케이블 연결은 Panel 2100 PC 패널의 한 면에 접속할 수 있기 때문에 극히 사용자 친화적입니다.

최대의 그래픽 성능

Intel Atom 프로세서가 사용하는 그래픽 엔진 기술은 Core i 기술에서 오는 것으로 강력한 처리를 제공합니다. 또한 DirectX 11을 지원하는 것은 처음이며, SCADA 및 다른 HMI 시스템에서 향상된 그래픽 성능에 대한 더 많은 가능성을 열어준다. 24.0"의 Full HD까지의 화면크기와 모든 해상도들도 지원됩니다.

장점

  • 인텔 아톰 E3800 프로세서
  • 쿼드 코어 CPU의 성능
  • 매우 강력한 그래픽
  • 컴팩트한 크기
  • 2 x 기가 비트 이더넷
  • 팬리스

Please choose country and language:

B&R Logo