Please choose country and language

Intel Atom processor 를 탑재한 Automation PC 2100과 Panel PC 2100은 최대 Core i3 processor 수준까지의 확장된 처리 능력을 제공합니다.

Intel Atom processor는 single 및 double-core에서 quad-core processor까지의 5가지를 사용할 수 있습니다. 이는 어떠한 어플리케이션과CPU 성능 간의 완벽한 일치를 보장합니다. 통합된 그래픽 엔진은 Core 2 Duo프로세서에서 훨씬 더 큰 성능 또한 가져다 줍니다. 또 달리 지원되는 특징은 또한 HMI 소프트웨어의 요구보다도 더 많은 설계를 가능케 하는 DirectX 11입니다.

팬리스

PC 시스템 구성은 극도로 최적화된 “System On a Chip“(SoC) 솔루션으로 설계 되었습니다. 이 기술은 chipset과 같은 추가적인 부품들을 필요로 하지 않기 때문에, 열 손실을 최소한으로 줄이고 대규모의 냉각 시스템들을 없앨 수 있습니다. 결과는? 팬 없이도 광범위한 온도 범위에서 사용할 수 있는 Compact PC 가 그 결과입니다.

Please choose country and language

B&R Logo